- POZYCJA DO WYCOFANIA
PFG 1 NBR-55 N001
Część nr.: 10.01.01.00001
Przyssawka płaska (okrągła)
Size | 1 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
d | 0,8 mm |
Dk | 1,2 mm |
Dmax(S) | 1,2 mm |
Ds | 1 mm |
H | 1,6 mm |
Z (Stroke) | 0,1 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 0,03 N |
Volume | 0 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 2 mm |
Size | 1 |
Nipple family | N 001 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
Weight | 0 g |
Product family | PFG |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".