- 단계적 폐지 항목
PFG 1 NBR-55 N001
부품 번호.: 10.01.01.00001
Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces
Size | 1 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
d | 0.8 mm |
Dk | 1.2 mm |
Dmax(S) | 1.2 mm |
Ds | 1 mm |
H | 1.6 mm |
Z (Stroke) | 0.1 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 0.03 N |
Volume | 0 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 2 mm |
Size | 1 |
Nipple family | N 001 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
Weight | 0 g |
Product family | PFG |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.