- FAZ AŞIMI KALEMI
PFYN 1 NBR-ESD-55 M3-AG
Parça no.: 10.01.01.14368
Düz veya hafif pürüzlü yüzeyler için düz vantuz (yuvarlak)
Endüstriler: Elektronik | Genel
| Boyut | 1 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR-ESD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
| Ürün ailesi | PFYN |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 0,4 mm |
| Dmax(S) | 1,2 mm |
| Ds | 1 mm |
| G1 | M3-M |
| H | 3,6 mm |
| LG1 | 3 mm |
| SW1 | 5 mm |
| Z (İnme) | 0,1 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 0,03 N |
| Cilt | 0 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 2 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 2 mm |
| Boyut | 1 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR-ESD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Ağırlık | 1 g |
| Ürün ailesi | PFYN |
| Körük Sayısı | 0 |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon