Schmalz

Litteä imukuppi PFYN

Imupinta (Ø) 1 mm - 200 mm

Siirry suoraan tuotteisiin

Laaja materiaali täyttää monenlaiset vaatimukset (lämpötilan kestävyys, hajoava, jättää vähän jälkiä).

Laaja halkaisija-alue suurelle valinnalle erilaisia ​​työkappaleita

Suuri imuvoima pienillä mitoilla

Nopeimmat syklin kestot alhaisen ominaistilavuuden ansiosta

Alareunan tukipinnat estävät ohutseinäisten työkappaleiden pysyvän muodonmuutoksen

Design
  • Vankka, joustava imutyyny PFYN (3) yhdellä tiivistehuulella, joka koostuu imutyynystä PFG (2) ja liitosnipasta (1)
  • Liitettävät nännit halkaisijaltaan 50 mm
  • 60 mm: n halkaisijasta alkaen nänni voidaan ruuvata vulkanoituun kantolevyyn
  • Nännit ja nännit voidaan yhdistää joustavasti nänniperheeseen
Tekniset tiedot
  • Halkaisija: 1-200 mm
  • Materiaali: MATERIAALI: FPM, HT1, HT1-ESD, NBR, NBR-CO, PU, SI, SI-CO.
  • Antistaattiset ja matalan merkinnän vaihtoehdot
Toimialat
  • Aurinkoenergia
  • Elektroniikka
  • Elintarviketeollisuus
  • Farmaseuttinen teollisuus
  • Lasi
  • Muovit
  • Pakkaus
  • Yleiskäyttö
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Thread G1
Size
Suction cup material
Product family
Number of folds
Height H
Spring stroke Z
Merkintä
Toimiala

1 - 10 / 232 tuloksista

  • VAIHEITTAIN POISTETTAVA ERÄ
PFYN 1 NBR-55 M3-AG

Osanro: 10.01.01.00274

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Size1
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familyPFYN
  • VAIHEITTAIN POISTETTAVA ERÄ
PFYN 1 NBR-CO-55 M3-AG

Osanro: 10.01.01.10375

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Size1
Suction cup materialNitrile rubber NBR-conductive
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familyPFYN
  • VAIHEITTAIN POISTETTAVA ERÄ
PFYN 1 SI-55 M3-AG

Osanro: 10.01.01.00280

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Size1
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familyPFYN
  • VAIHEITTAIN POISTETTAVA ERÄ
PFYN 1 NBR-ESD-55 M3-AG

Osanro: 10.01.01.14368

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Size1
Suction cup materialNitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familyPFYN
  • VAIHEITTAIN POISTETTAVA ERÄ
PFYN 1.5 NBR-55 M3-AG

Osanro: 10.01.01.00275

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Size1.5
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familyPFYN
  • VAIHEITTAIN POISTETTAVA ERÄ
PFYN 1.5 NBR-CO-55 M3-AG

Osanro: 10.01.01.10376

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Size1.5
Suction cup materialNitrile rubber NBR-conductive
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familyPFYN
  • VAIHEITTAIN POISTETTAVA ERÄ
PFYN 1.5 SI-55 M3-AG

Osanro: 10.01.01.00281

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Size1.5
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familyPFYN
  • VAIHEITTAIN POISTETTAVA ERÄ
PFYN 1.5 NBR-ESD-55 M3-AG

Osanro: 10.01.01.14183

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Size1.5
Suction cup materialNitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familyPFYN
PFYN 2 HT1-60 M3-AG

Osanro: 10.01.01.13000

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Size2
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Material property non-marking
Nipple materialAluminum
Product familyPFYN
  • UUSI
PFYN 2 HT1-ESD-60 M3-AG

Osanro: 10.01.01.16252

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Size2
Suction cup materialHigh temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Material property non-marking
Nipple materialAluminum
Product familyPFYN

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin