Schmalz

Vlakke zuignappen SFF

Zuigvlak (Ø) van 10 mm tot 60 mm

Ga direct naar de producten

Flexibele, dunne afdichtlip en stabiliserend steunvlak voor bijzonder instabiele werkstukken

Veilige hantering van componenten dankzij een zeer goede vacuümverdeling

Grote selectie materialen voor een breed scala aan voorschriften (voedselveilig, temperatuurbestendigheid, geleidend, geen afdruk)

Ontwerp
  • Zuiggrijper met dunne en flexibele afdichtingslip bestaande uit vlakke zuiggrijper SFF (1) of balgzuiggrijper SFB1 met 1,5 vouwen (2) en Schmalz verbindingselement SC (3)
  • Binnenste steunvlak met honingraatstructuur en zeer goede vacuümverdeling
  • Zuigvlak (Ø) van 10 mm tot 60 mm
Technische gegevens
  • Zuigvlak (Ø) van 10 mm tot 60 mm
  • Materiaal: SI, EPDM, HT1, HT1-ESD, NBR-ESD
Industriesegmenten
  • •Batterijen
  • •Elektronica
  • •Glas
  • •Kunststof
  • •Solar
  • •Verpakkingen
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
Size
Suction cup material
Height H
Spring stroke Z
Thread G1
Etikettering
Sector

1 - 10 van 77 resultaten

SFF 8 EPDM-45 M5-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.16323

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor dynamische handling van dunne en flexibele

Industriesegmenten: Batterijen

Size8
Suction cup materialEPDM
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Thread G1M5-M
SFF 8 EPDM-45 M5-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.16328

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor dynamische handling van dunne en flexibele

Industriesegmenten: Batterijen

Size8
Suction cup materialEPDM
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Thread G1M5-F
SFF 8 HT1-60 M5-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.16324

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor dynamische handling van dunne en flexibele

Industriesegmenten: Glas | Kunststof | Solar

Size8
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Thread G1M5-M
SFF 8 HT1-60 M5-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.16329

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor dynamische handling van dunne en flexibele

Industriesegmenten: Glas | Kunststof | Solar

Size8
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Thread G1M5-F
SFF 8 HT1-ESD-60 M5-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.16326

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor dynamische handling van dunne en flexibele

Industriesegmenten: Batterijen | Glas | Elektronica | Solar

Size8
Suction cup materialHigh temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Thread G1M5-M
SFF 8 HT1-ESD-60 M5-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.16331

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor dynamische handling van dunne en flexibele

Industriesegmenten: Batterijen | Glas | Elektronica | Solar

Size8
Suction cup materialHigh temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Thread G1M5-F
SFF 8 NBR-ESD-55 M5-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.16325

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor dynamische handling van dunne en flexibele

Industriesegmenten: Elektronica

Size8
Suction cup materialNitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1M5-M
SFF 8 NBR-ESD-55 M5-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.16330

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor dynamische handling van dunne en flexibele

Industriesegmenten: Elektronica

Size8
Suction cup materialNitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1M5-F
SFF 8 SI-55 M5-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.16322

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor dynamische handling van dunne en flexibele

Industriesegmenten: Verpakkingen

Size8
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1M5-M
Material characteristicsFDA-compatible
SFF 8 SI-55 M5-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.16327

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor dynamische handling van dunne en flexibele

Industriesegmenten: Verpakkingen

Size8
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1M5-F
Material characteristicsFDA-compatible

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.