Schmalz

Ventosas planas SFF

Superficie de ventosa (Ø) de 8 mm a 60 mm

Ir directamente a los productos

Labio sellador flexible y fino y superficie de apoyo estabilizadora para piezas especialmente inestables

Manipulación segura de los componentes gracias a una muy buena distribución del vacío

Amplia selección de materiales para una gran variedad de exigencias (seguros para los alimentos, resistentes térmicos, conductores, casi sin huellas)

Diseño
  • Ventosas con un labio hermetizante fino y flexible que consiste en una ventosa plana SFF (1) o una ventosa de fuelle SFB1 con 1,5 pliegues (2) y un elemento de conexión Schmalz SC (3)
  • Superficie de apoyo interior con estructura de panal y muy buena distribución del vacío
  • Superficie de ventosa (Ø) de 8 mm a 60 mm
Datos técnicos
  • Superficie de ventosa (Ø) de 8 mm a 60 mm
  • Material: SI, EPDM, HT1, HT1-ESD, NBR-ESD
Industrias
  • Batería
  • Electrónica
  • Envases
  • Plástico
  • Solar
  • Vidrio
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Familia de productos
Número de pliegues
Tamaño
Material de ventosa
Altura H
Recorrido de resorte Z
Rosca G1
Señalización
Sectores

1 - 10 de 77 resultados

SFF 8 EPDM-45 M5-AG

N° de artículo: 10.01.01.16323

Ventosa plana (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas de trabajo finas y flexibles

Industrias: Batería

Tamaño8
Material de ventosaEPDM
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
Rosca G1M5-MA
SFF 8 EPDM-45 M5-IG

N° de artículo: 10.01.01.16328

Ventosa plana (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas de trabajo finas y flexibles

Industrias: Batería

Tamaño8
Material de ventosaEPDM
Dureza del material [Shore A]45 (Shore A)
Rosca G1M5-HE
SFF 8 HT1-60 M5-AG

N° de artículo: 10.01.01.16324

Ventosa plana (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas de trabajo finas y flexibles

Industrias: Vidrio | Plástico | Solar

Tamaño8
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Rosca G1M5-MA
SFF 8 HT1-60 M5-IG

N° de artículo: 10.01.01.16329

Ventosa plana (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas de trabajo finas y flexibles

Industrias: Vidrio | Plástico | Solar

Tamaño8
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Rosca G1M5-HE
SFF 8 HT1-ESD-60 M5-AG

N° de artículo: 10.01.01.16326

Ventosa plana (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas de trabajo finas y flexibles

Industrias: Batería | Vidrio | Electrónica | Solar

Tamaño8
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1-ESD
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Rosca G1M5-MA
SFF 8 HT1-ESD-60 M5-IG

N° de artículo: 10.01.01.16331

Ventosa plana (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas de trabajo finas y flexibles

Industrias: Batería | Vidrio | Electrónica | Solar

Tamaño8
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1-ESD
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Rosca G1M5-HE
SFF 8 NBR-ESD-55 M5-AG

N° de artículo: 10.01.01.16325

Ventosa plana (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas de trabajo finas y flexibles

Industrias: Electrónica

Tamaño8
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Rosca G1M5-MA
SFF 8 NBR-ESD-55 M5-IG

N° de artículo: 10.01.01.16330

Ventosa plana (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas de trabajo finas y flexibles

Industrias: Electrónica

Tamaño8
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Rosca G1M5-HE
SFF 8 SI-55 M5-AG

N° de artículo: 10.01.01.16322

Ventosa plana (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas de trabajo finas y flexibles

Industrias: Envases

Tamaño8
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Rosca G1M5-MA
Características del materialCompatible con la FDA
SFF 8 SI-55 M5-IG

N° de artículo: 10.01.01.16327

Ventosa plana (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas de trabajo finas y flexibles

Industrias: Envases

Tamaño8
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Rosca G1M5-HE
Características del materialCompatible con la FDA

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta