Schmalz

평평한 흡입 패드 SFF

10mm ~ 60mm의 흡입 영역 (Ø)

제품으로 바로 이동

유연하고 얇은 실링 립과 특히 불안정한 작업물을 위한 안정된 지지면 제공

매우 우수한 진공 분포로 인한 안전한 구성품 취급

다양한 요구 사항을 위한 다양한 재질 선택 (식품 안전, 온도 저항, 전도성, 자국 남음)

디자인
  • 평평한 흡입 패드 SFF (1) 또는 1.5 접힌 벨로우즈 흡입 패드 SFB1 (2) 및 Schmalz 연결 요소 SC (3)로 구성된 얇고 유연한 밀봉 립이있는 흡입 패드
  • 허니컴 구조의 내부지지면과 매우 우수한 진공 분포
  • 10mm ~ 60mm의 흡입 면적 (Ø)
기술 데이터
  • 10mm ~ 60mm의 흡입 영역 (Ø)
  • 재질: SI, EPDM, HT1, HT1-ESD, NBR-ESD
산업
  • •배터리
  • •유리
  • •전자
  • •태양광
  • •포장
  • •플라스틱
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Product family
Number of folds
Size
Suction cup material
Height H
Spring stroke Z
Thread G1
라벨링
산업 분야

결과 77 중 1 - 10개

SFF 8 EPDM-45 M5-AG

부품 번호.: 10.01.01.16323

Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces

산업: 배터리

Size8
Suction cup materialEPDM
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Thread G1M5-M
SFF 8 EPDM-45 M5-IG

부품 번호.: 10.01.01.16328

Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces

산업: 배터리

Size8
Suction cup materialEPDM
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Thread G1M5-F
SFF 8 HT1-60 M5-AG

부품 번호.: 10.01.01.16324

Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces

산업: 유리 | 플라스틱 | 태양광

Size8
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Thread G1M5-M
SFF 8 HT1-60 M5-IG

부품 번호.: 10.01.01.16329

Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces

산업: 유리 | 플라스틱 | 태양광

Size8
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Thread G1M5-F
SFF 8 HT1-ESD-60 M5-AG

부품 번호.: 10.01.01.16326

Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces

산업: 배터리 | 유리 | 전자 | 태양광

Size8
Suction cup materialHigh temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Thread G1M5-M
SFF 8 HT1-ESD-60 M5-IG

부품 번호.: 10.01.01.16331

Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces

산업: 배터리 | 유리 | 전자 | 태양광

Size8
Suction cup materialHigh temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Thread G1M5-F
SFF 8 NBR-ESD-55 M5-AG

부품 번호.: 10.01.01.16325

Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces

산업: 전자

Size8
Suction cup materialNitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1M5-M
SFF 8 NBR-ESD-55 M5-IG

부품 번호.: 10.01.01.16330

Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces

산업: 전자

Size8
Suction cup materialNitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1M5-F
SFF 8 SI-55 M5-AG

부품 번호.: 10.01.01.16322

Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces

산업: 포장

Size8
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1M5-M
Material characteristicsFDA-compatible
SFF 8 SI-55 M5-IG

부품 번호.: 10.01.01.16327

Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces

산업: 포장

Size8
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1M5-F
Material characteristicsFDA-compatible

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.