Schmalz

Flat Suction Cups SFF

Suction area (Ø) from 8 mm to 60 mm

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Flexible, thin sealing lip and stabilizing support surface for particularly unstable workpieces

Safe component handling thanks to very good vacuum distribution

Large selection of materials for a wide range of requirements (food-safe, temperature resistance, conductive, leaving few marks)

Cấu trúc
  • Suction cup with thin and flexible sealing lip consisting of flat suction cup SFF (1) or bellows suction cup SFB1 with 1.5 folds (2) and Schmalz connection element SC (3)
  • Inner support surface with honeycomb structure and very good vacuum distribution
  • Suction area (Ø) from 8 mm to 60 mm
Thông số kỹ thuật
  • Suction area (Ø) from 8 mm to 60 mm
  • Material: SI, EPDM, HT1, HT1-ESD, NBR-ESD
Các ngành
  • •Battery
  • •Electronics
  • •Glass
  • •Packaging
  • •Plastics
  • •Solar
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Product family
Number of folds
Size
Suction cup material
Height H
Spring stroke Z
Thread G1
Ghi nhãn
Phân loại theo ngành

1 - 10 từ 77 kết quả

SFF 8 EPDM-45 M5-AG

Mã sản phẩm: 10.01.01.16323

Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces

Các ngành: Battery

Size8
Suction cup materialEPDM
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Thread G1M5-M
SFF 8 EPDM-45 M5-IG

Mã sản phẩm: 10.01.01.16328

Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces

Các ngành: Battery

Size8
Suction cup materialEPDM
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Thread G1M5-F
SFF 8 HT1-60 M5-AG

Mã sản phẩm: 10.01.01.16324

Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces

Các ngành: Glass | Plastics | Solar

Size8
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Thread G1M5-M
SFF 8 HT1-60 M5-IG

Mã sản phẩm: 10.01.01.16329

Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces

Các ngành: Glass | Plastics | Solar

Size8
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Thread G1M5-F
SFF 8 HT1-ESD-60 M5-AG

Mã sản phẩm: 10.01.01.16326

Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces

Các ngành: Battery | Glass | Electronics | Solar

Size8
Suction cup materialHigh temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Thread G1M5-M
SFF 8 HT1-ESD-60 M5-IG

Mã sản phẩm: 10.01.01.16331

Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces

Các ngành: Battery | Glass | Electronics | Solar

Size8
Suction cup materialHigh temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Thread G1M5-F
SFF 8 NBR-ESD-55 M5-AG

Mã sản phẩm: 10.01.01.16325

Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces

Các ngành: Electronics

Size8
Suction cup materialNitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1M5-M
SFF 8 NBR-ESD-55 M5-IG

Mã sản phẩm: 10.01.01.16330

Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces

Các ngành: Electronics

Size8
Suction cup materialNitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1M5-F
SFF 8 SI-55 M5-AG

Mã sản phẩm: 10.01.01.16322

Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces

Các ngành: Packaging

Size8
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1M5-M
Material characteristicsFDA-compatible
SFF 8 SI-55 M5-IG

Mã sản phẩm: 10.01.01.16327

Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces

Các ngành: Packaging

Size8
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1M5-F
Material characteristicsFDA-compatible

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.