SFF 8 SI-55 M5-AG
부품 번호.: 10.01.01.16322
Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces
산업: 포장
| Size | 8 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Product family | SFF |
| Material characteristics | FDA-compatible |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Dmax(S) | 8.5 mm |
| Ds | 8 mm |
| dn | 1.8 mm |
| G1 | M5-AG |
| LG1 | 4.7 mm |
| H | 11 mm |
| SW1 | 8 mm |
| Z (Stroke) | 0.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Pull-off force | 2.2 N |
| Suction force (-600mbar) | 1.5 N |
| Volume | 0.06 cm³ |
| Size | 8 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 1.1 g |
| Product family | SFF |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서