SFF 8 HT1-ESD-60 M5-IG
Onderdeelnr.: 10.01.01.16331
Vlakke vacuümgrijper (rond) voor dynamische handling van dunne en flexibele
Industriesegmenten: Batterijen | Elektronica | Glas | Solar
| Size | 8 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Product family | SFF |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Dmax(S) | 8,5 mm |
| Ds | 8 mm |
| dn | 1,8 mm |
| G1 | M5-IG |
| LG1 | 5,5 mm |
| H | 14,7 mm |
| SW1 | 8 mm |
| Z (Stroke) | 0,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Pull-off force | 2,2 N |
| Suction force (-600mbar) | 1,5 N |
| Volume | 0,06 cm³ |
| Size | 8 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 1,2 g |
| Product family | SFF |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie