Schmalz

Tilaustiedot

The flat suction cup SFF (elastomer part + connection nipple) is delivered assembled.

 

Available spare parts: suction cup SFF, connection nipple SC

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SFF 8 HT1-ESD-60 M5-IG

Osanro: 10.01.01.16331

Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces

Toimialat: Akut | Aurinkoenergia | Elektroniikka | Lasi

Size8
Suction cup materialHigh temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Product familySFF
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
Dmax(S) 8,5  mm
Ds 8  mm
dn 1,8  mm
G1 M5-IG
LG1 5,5  mm
H 14,7  mm
SW1 8  mm
Z (Stroke) 0,5  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Pull-off force 2,2  N
Suction force (-600mbar) 1,5  N
Volume 0,06  cm³
Size 8
Number of folds 0
Suction cup material High temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Weight 1,2  g
Product family SFF
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin