Draadbalancers NEO 30
- Snelle en eenvoudige installatie
- Batterij aangedreven voor mobiel gebruik
- Tot 500 keer heffen per acculading
- (Max) hefcapaciteit: 30 kg
Draadbalancers zijn industriële hijshulpmiddelen voor het handmatig tillen en laten zakken van lasten. Ze ondersteunen de ergonomische en nauwkeurige handling van zware werkstukken, componenten en grondstoffen door het eigengewicht te absorberen en de last bijna krachtvrij te verplaatsen.
De draadbalancer werkt volgens het principe van lastontlasting: de last wordt getild via een kabel die is opgewonden op een trommel die wordt aangedreven door een elektromotor. Door de kabel op een gecontroleerde manier op te winden en af te wikkelen, ondersteunt het apparaat het tillen en laten zakken van de last en verzekert het een soepele, geleide beweging. Het sturingssysteem detecteert continue de handbewegingen van de operator en zet deze direct om in precieze veerslagen.
Afhankelijk van de applicatie wordt de draadbalancer uitgerust met geschikte eindeffectoren, zoals grijpers of haaksystemen. Met optionele koppelsystemen kunnen de afzonderlijke eindeffectoren snel en zonder gereedschap worden gewisseld, zodat het systeem optimaal kan worden aangepast aan veranderende taken.
De modern uitgeruste NEO 30 draadbalancer van Binar Handling is leverbaar als variant met batterijvoeding. De Quick-Lift systemen van Binar Handling zijn uitgerust met een elektrische aandrijving en intelligente elektronica voor de sturing. De grijpersystemen kunnen intuïtief worden bediend dankzij de sensorgebaseerde detectie van de handmatig op de handgreep uitgeoefende kracht: de werknemer bepaalt de richting en snelheid met minimale handbewegingen. De tilsnelheid past zich aan de handbeweging aan en maakt een nauwkeurige en voorzichtige positionering van de last mogelijk.
In de transportbandtechnologie en materiaalhandling zorgen draadbalancers ervoor dat volumineuze ladingen snel kunnen worden verplaatst. Bij het orderverzamelen, in de productie en op productielijnen verminderen ze de fysieke belasting en verhogen ze het rendement aanzienlijk.
De toepassingsgebieden variëren van klassieke machinecomponenten en de nauwkeurige handling van de meest uiteenlopende werkstukken tot de handling van zakken, vaten, kartonnage en andere containers. De draadbalancer toont zijn sterke punten vooral in assemblage-intensieve processen met hoge precisievoorschriften en bij terugkerend tillen.
In combinatie met railbaansystemen maken draadbalancers een flexibele en door de operator aangestuurde handling mogelijk. Werkstukken kunnen moeiteloos over grotere afstanden of direct op de componenten worden geplaatst. Dankzij het soepel lopende ontwerp en de nauwkeurige sturing worden werkfrequenties verkort en kunnen lasten sneller worden verplaatst.
In omgevingen voor opslag en logistiek helpen draadbalancers werknemers te ontlasten en maken ze een veilige en betrouwbare materiaalhandling mogelijk.
Draadbalancers als industriële tilhulpmiddelen zijn een belangrijk gereedschap voor het bevorderen van de gezondheid van werknemers. Ergonomische handling vermindert stress op de werkplek. De ergonomisch ontworpen werkplek, ondersteund door draadbalancers, levert een blijvende bijdrage aan het verminderen van het risico op letsel.
De grijpersystemen maken het mogelijk om zware lasten moeiteloos te verplaatsen zonder de werknemer fysiek te overbelasten. Dit leidt tot werken zonder vermoeidheid gedurende de hele dienst. Het gebruiksvriendelijke bedrijf en de eenvoudige bediening maken het apparaat toegankelijk voor elke werknemer, ongeacht fysieke kracht of ervaring.
Vooral voor repetitieve taken - waarbij handmatige handling anders zou leiden tot overbelastingsblessures - bieden draadbalancers een duurzame oplossing. Ze bevorderen niet alleen een veilige en efficiënte productie, maar ook het welzijn en de productiviteit van werknemers.
Een draadbalancer is een industrieel hijshulpmiddel voor het handmatig tillen en laten zakken van lasten. Het ondersteunt nauwkeurige, door de operator geleide bewegingen van werkstukken.
Afhankelijk van de applicatie kunnen draadbalancers worden uitgerust met geschikte hulpstukken voor lasthandling. Typische grijpers (bijvoorbeeld magneetgrijpers, schaargrijpers, mechanische grijpers), haken (inclusief vlakke haakgrijpers) en speciale grijpersystemen voor componenten, kartonnen dozen, zakken of vaten. Het grijpmechanisme kan worden uitgevoerd in mechanische, elektrische of pneumatische versies.
Draadbalancers bieden een gevoelige, nauwkeurige sturing van bewegingen, ergonomische ontlasting en snelle werkfrequenties voor terugkerende tillen. Dankzij de sensorgestuurde sturing (handmatige krachtdetectie) en automatische aanpassing van de tilsnelheid kunnen lasten veilig, gecontroleerd en vrijwel krachtvrij worden gepositioneerd.