Schmalz

Wyważarka linowa

Inteligentne wyważarki linowe to przemysłowe podnośniki do ręcznego podnoszenia i opuszczania ładunków. Stanowią one wsparcie dla ergonomicznej i precyzyjnej obsługi ciężkich przedmiotów obrabiany, części składowych i surowców, absorbując wagę i umożliwiając przemieszczanie ładunku niemal bez użycia siły.

Synonimy
  • Inteligentne urządzenie podnośnikowe
  • Ramię manipulatora

Tryb obsługi inteligentnej wyważarki linowej

Inteligentna wyważarka linowa działa na zasadzie odciążenia ładunku: ładunek jest podnoszony za pomocą liny nawiniętej na bęben napędzany silnikiem elektrycznym. Poprzez nawijanie i rozwijanie liny w kontrolowany sposób, podnośnik wspiera podnoszenie i opuszczanie ładunku oraz zapewnia płynny, prowadzony ruch. System sterowania stale wykrywa ruchy dłoni wykonywane przez operatora i przekształca je bezpośrednio w precyzyjne skoki podnoszenia i opuszczania.

W zależności od aplikacji, inteligentna wyważarka linowa jest wyposażona w odpowiednie narzędzia do obsługi ładunku, takie jak chwytaki lub systemy haków. Opcjonalnie dostępne systemy sprzęgające umożliwiają szybką i beznarzędziową wymianę poszczególnych narzędzi, dzięki czemu możliwa jest optymalna adaptacja systemu do zmieniających się zadań.

Nowocześnie wyposażona wyważarka linowa NEO 30 firmy Binar Handling jest dostępna w wariancie zasilanym bateryjnie. Systemy podnoszenia Quick-Lift firmy Binar Handling są wyposażone w napęd elektryczny i inteligentną elektronikę sterującą. System może być obsługiwany intuicyjnie dzięki opartemu na czujnikach wykrywaniu siły ręcznej przyłożonej do uchwytu sterującego: Pracownik określa kierunek i prędkość podnoszenia przy minimalnych ruchach ręki. Prędkość podnoszenia ulega adaptacji do ruchu ręki i umożliwia precyzyjne i delikatne pozycjonowanie ładunku.

Obszary aplikacji w przemyśle i produktach

W technologii przenośników i obsłudze materiałów, wyważarki linowe umożliwiają szybkie przemieszczanie ładunków wielkogabarytowych. W kompletacji zamówień, produkcji i na liniach produkcyjnych zmniejszają obciążenie fizyczne i znacznie zwiększają sprawność.

Obszary aplikacji sięgają od klasycznych części składowych maszyn i precyzyjnej obsługi szerokiej gamy przedmiotów obrabiany po obsługę worków, baryłek, kartonów i innych pojemników. Inteligentna wyważarka linowa pokazuje swoje mocne strony szczególnie w procesach intensywnego montażu o wysokich wymogach precyzji oraz w powtarzalnych operacjach podnoszenia.

W połączeniu z suwnicami, inteligentne wyważarki linowe umożliwiają stworzenie elastycznego i sterowanego przez operatora systemu obsługi. Przedmioty obrabiany można bez wysiłku umieszczać na większych odległościach lub bezpośrednio na elemencie. Dzięki płynnej konstrukcji i precyzyjnej kontroli, czas cyklu ulega skróceniu, a ładunki mogą być szybciej przemieszczane.

W środowiskach magazynowych i logistycznych, inteligentne wyważarki linowe pomagają odciążyć pracowników i umożliwiają bezpieczną i niezawodną obsługę materiałów.

Korzyści ergonomicznie i zdrowie pracowników

Inteligentne wyważarki linowe jako przemysłowe urządzenia wspomagające podnoszenie są ważnym narzędziem promującym zdrowie pracowników. Ergonomiczna obsługa zmniejsza stres w miejscu pracy. Ergonomicznie zaprojektowane miejsce pracy, wspierane przez inteligentne wyważarki linowe, trwale przyczynia się do zmniejszenia ryzyka urazów.

Systemy te umożliwiają przenoszenie ciężkich ładunków bez wysiłku, bez fizycznego przeciążania pracownika. Prowadzi to do pracy bez zmęczenia przez całą zmianę. Przyjazna obsługa i łatwy uchwyt operatorski sprawiają, że urządzenie jest dostępne dla każdego pracownika, niezależnie od siły fizycznej lub doświadczenia.

Inteligentne wyważarki linowe stanowią trwałe rozwiązanie zwłaszcza w przypadku powtarzalnych zadań, których ręczna obsługa mogłaby prowadzić do urazów spowodowanych nadmiernym obciążeniem. Nie tylko promują bezpieczny i efektywny produkt, ale także dobre samopoczucie i wydajność pracowników.

Powiązane pojęcia

Systemy suwnic
Z reguły wszystkie systemy przenoszenia, których centralnym elementem jest żuraw, nazywane są systemami suwnic.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest wyważarka linowa?

Inteligentna wyważarka linowa to przemysłowy podnośnik do ręcznego podnoszenia i opuszczania ładunków. Zapewnia wsparcie dla precyzyjnej, sterowanej przez operatora obsługi przedmiotów obrabiany.

Jakich osprzętów do obsługi ładunków (np. chwytaków) można używać na wyważarce linowej?

W zależności od aplikacji, wyważarki linowe mogą być wyposażone w odpowiedni osprzęt do obsługi ładunków. Typowe chwytaki (np. chwytaki magnetyczne, nożycowe, mechaniczne), haki (w tym płaskie chwytaki hakowe) i specjalne systemy chwytakowe do części składowych, kartonów, woreczków lub baryłek. Mechanizm chwytający może zostać osiągnięty w wersji mechanicznej, elektrycznej lub pneumatycznej.

Jakie zalety oferuje inteligentna wyważarka linowa w porównaniu z klasycznymi wyważarkami?

Inteligentne wyważarki linowe oferują czułą, precyzyjną kontrolę ruchu, odciążenie ergonomicznie i szybki czas cyklu dla powtarzających się operacji podnoszenia. Dzięki wsparciu czujników (ręczne wykrywanie siły) i automatycznej adaptacji prędkości podnoszenia, podnośniki mogą pozycjonować ładunki w bezpieczny, kontrolowany i praktycznie niewymagający użycia siły sposób.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka