Seilbalancer NEO 30
- Schnelle und einfache Installation
- Akkubetrieben und mobil einsetzbar
- Bis zu 500 Hübe pro Batterieladung
- Max. Traglast: 30 kg
Seilbalancer sind industrielle Hebehilfen für das manuelle Heben und Senken von Lasten. Sie unterstützen eine ergonomische und präzise Handhabung schwerer Werkstücke, Bauteile und Rohmaterialien, indem sie das Gewicht aufnehmen und eine nahezu kraftfreie Bewegung der Last ermöglichen.
Der Seilbalancer arbeitet nach dem Prinzip der Lastentlastung: Die Last wird über ein Seil angehoben, das auf einer elektromotorisch angetriebenen Trommel gewickelt wird. Durch das kontrollierte Auf- und Abwickeln des Seils unterstützt das Gerät das Heben und Senken der Last und sorgt für eine gleichmäßige, geführte Bewegung. Die Steuerung erfasst dabei kontinuierlich die von der bedienenden Person ausgeübten Handbewegungen und setzt diese unmittelbar in präzise Hub- und Senkbewegungen um.
Abhängig von der Anwendung wird der Seilbalancer mit passenden Lastaufnahmemitteln, beispielsweise Greifern oder Hakensystemen, ausgestattet. Optionale Kupplungssysteme ermöglichen einen schnelle, werkzeuglose Wechsel der individuellen Tools, sodass sich das System optimal an wechselnde Aufgaben anpassen lässt.
Der modern ausgestattete Seilbalancer NEO 30 von Binar Handling ist als akkubetriebene Variante verfügbar. Die Quick-Lift-Systeme von Binar Handling sind mit einem elektrischen Antrieb ausgestattet und verfügen über eine intelligente Steuerungselektronik. Dank der sensorgestützten Erfassung der am Bediengriff wirkenden Handkraft lässt sich das System intuitiv bedienen: Der Werker bestimmt Hubrichtung und Geschwindigkeit durch minimale Handbewegungen. Die Hubgeschwindigkeit passt sich dabei der Bewegung der Hand an und ermöglicht eine präzise sowie sanfte Positionierung der Last.
In der Fördertechnik und beim Materialtransport ermöglichen Seilbalancer schnelles Befördern von unhandlichen Lasten. In der Kommissionierung, Produktion und an Produktionslinien reduzieren sie die physische Belastung und steigern die Effizienz erheblich.
Die Einsatzbereiche reichen von klassischen Maschinenkomponenten über das präzise Handling unterschiedlichster Werkstücke bis zur Handhabung von Säcken, Fässern, Kartons und weiteren Behältern. Insbesondere bei montageintensiven Prozessen mit hohen Präzisionsanforderungen sowie bei wiederkehrenden Hebevorgängen spielt der Seilbalancer seine Stärken aus.
In Kombination mit Kransystemen ermöglichen Seilbalancer ein flexibles und bedienergeführtes Handlingsystem. Werkstücke können mühelos über größere Distanzen oder direkt am Bauteil positioniert werden. Durch die leichtgängige Konstruktion und präzise Steuerung entstehen kürzere Taktzeiten und schnelleres Umsetzen von Lasten.
In Lager- und Logistik-Umgebungen unterstützen Seilbalancer bei der Entlastung von Mitarbeitern und ermöglichen eine sichere und zuverlässige Materialhandhabung.
Seilbalancer als industrielle Hebehilfen sind ein wichtiges Instrument zur Förderung der Mitarbeitergesundheit. Durch ergonomische Handhabung werden Belastungen am Arbeitsplatz reduziert. Der ergonomische Arbeitsplatz, unterstützt durch Seilbalancer, trägt nachhaltig zur Senkung von Verletzungsrisiken bei.
Das System ermöglicht es, schwere Lasten mühelos zu bewegen, ohne dass der Mitarbeiter körperlich überfordert wird. Dies führt zu ermüdungsfreiem Arbeiten über den gesamten Schichtverlauf. Die benutzerfreundliche Bedienung und die leichte Handhabung machen das Gerät für jeden Mitarbeiter zugänglich, unabhängig von körperlicher Kraft oder Erfahrung.
Besonders bei wiederholenden Tätigkeiten – wo manuelle Handhabung sonst zu Überlastungsverletzungen führt – bieten Seilbalancer eine nachhaltige Lösung. Sie fördern damit nicht nur die Sicherheit und Effizienz in der Produktion, sondern auch das Wohlbefinden und die Produktivität der Mitarbeiter.
Ein Seilbalancer ist eine industrielle Hebehilfe zum manuellen Heben und Senken von Lasten. Er unterstützt ein präzises, bedienergeführtes Bewegen von Werkstücken.
Seilbalancer lassen sich je nach Anwendung mit passenden Lastaufnahmemitteln ausrüsten. Typisch sind Greifer (z. B. Magnetgreifer, Scherengreifer, mechanische Greifer), Haken (inkl. Flachhakengreifer) sowie spezielle Aufnahmesysteme für Bauteile, Kartons, Säcke oder Fässer. Dabei kann der Greifmechanismus mechanisch, elektrisch oder pneumatisch ausgeführt werden.
Seilbalancer bieten feinfühlige, präzise Bewegungsführung, ergonomische Entlastung und schnelle Taktzeiten bei wiederkehrenden Hebevorgängen. Dank sensorgestützter Steuerung (Handkraft‑Erfassung) und automatischer Anpassung der Hubgeschwindigkeit lassen sich Lasten sicher, kontrolliert und nahezu kraftfrei positionieren.