Equilibreurs à cable NEO 30
- Installation rapide et facile
- Fonctionnement sur piles pour une utilisation mobile
- Jusqu'à 500 allongements de levage par charge de batterie
- Capacité de charge max. : 30 kg
Les appareils de levage intelligents sont des accessoires de levage industriels permettant de lever et de baisser manuellement des charges. Ils soutiennent la manipulation ergonomique et précise de pièces lourdes, de composants et de matières premières en absorbant le poids et en permettant de déplacer la charge presque sans force.
L'appareil de levage intelligent fonctionne selon le principe du délestage : la charge est levée par l'intermédiaire d'un câble qui s'enroule sur un tambour actionné par un moteur électrique. En enroulant et en déroulant le câble de manière commandée, le dispositif soutient le levage et la baisse de la charge et assure un mouvement fluide et guidé. Le système de relevage détecte en continu les mouvements de la main effectués par l'opérateur et les convertit directement en allongements précis pour lever et baisser la charge.
En fonction de l'application, l'appareil de levage intelligent est équipé d'accessoires de manipulation de charge adaptés, tels que des préhenseurs ou des systèmes de crochets. Des systèmes d'accouplement optionnels permettent de changer rapidement et sans outils les différents outils, afin que le système puisse être adapté de manière optimale aux tâches changeantes.
Le palan intelligent NEO 30 de Binar Handling, doté d'un équipement moderne, est disponible en version alimentée par batterie. Les systèmes d'aide à la manutention de Binar Handling sont équipés d'un actionneur électrique et d'un système de commande électronique intelligent. Le système peut être conservé de manière intuitive grâce à la détection par capteur de la force manuelle appliquée à la poignée de commande : Le travailleur détermine la direction et la vitesse de levage avec un minimum de mouvements de la main. La vitesse de levage s'ajuste au mouvement de la main et permet un positionnement précis et en douceur de la charge.
Dans la technologie des convoyeurs et la manipulation des matières, les palans intelligent permettent de déplacer rapidement des charges encombrantes. Dans la préparation des commandes, la production et sur les chaînes de production, ils réduisent les contraintes physiques et augmentent considérablement le rendement.
Les surfaces d'application vont des composants classiques de machines et de la manipulation précise des pièces les plus diverses à la manipulation de sacs, de fûts, de cartons et d'autres contenants. L'appareil de levage intelligent montre ses atouts en particulier dans les procédés à forte intensité d'assemblage avec des exigences de précision élevées et dans les opérations de levage récurrentes.
Associés à des systèmes d'aide à la manutention, les palans intelligents constituent un système de manipulation souple et guidé par l'opérateur. Les pièces peuvent être conservées sans effort sur de plus grandes distances ou directement sur les composants. Grâce à une construction fluide et à une commande précise, les temps de cycle sont réduits et les charges peuvent être conservées plus rapidement.
Dans les environnements de stockage et de logistique, les appareils de levage intelligents contribuent à soulager les employés et permettent une manipulation fiable et sûre de la matière.
Les palans intelligents, en tant qu'aides au levage industrielles, constituent un outil important pour promouvoir la santé des employés. Une manipulation ergonomique réduit le stress sur le lieu de travail. Le lieu de travail ergonomique, soutenu par des palans intelligents, contribue durablement à réduire le risque de blessures.
Le système permet de déplacer des charges lourdes sans effort et sans surcharger physiquement l'employé. Cela permet de travailler sans fatigue pendant toute la durée du travail. Le fonctionnement convivial et la manipulation aisée rendent le dispositif accessible à tout employé, quelle que soit sa force physique ou son expérience.
Les appareils de levage intelligents offrent une solution durable, en particulier pour les tâches répétitives, pour lesquelles la manipulation manuelle entraînerait des lésions dues à la surutilisation. Ils favorisent non seulement un rendement fiable et efficace, mais aussi le bien-être et la productivité des employés.
Un appareil de levage intelligent est un appareil de levage industriel permettant de soulever et de baisser manuellement des charges. Il soutient le déplacement précis et guidé par l'opérateur des pièces.
Les appareils de levage intelligents peuvent être équipés d'accessoires de manipulation de charge adaptés en fonction de l'application. Il s'agit de préhenseurs typiques (par exemple, préhenseurs magnétiques, préhenseurs à ciseaux, préhenseurs mécaniques), de crochets (y compris les préhenseurs à crochets plats) et de systèmes de préhension spéciaux pour les composants, les cartons, les sacs ou les fûts. Le mécanisme de préhension peut être exécuté dans des modèles mécaniques, électriques ou pneumatiques.
Les appareils de levage intelligents offrent une commande de mouvement sensible et précise, un soulagement ergonomique et des temps de cycle rapides pour les opérations de levage récurrentes. Grâce à la commande assistée par capteur (détection manuelle de la force) et à l'ajustement automatique de la vitesse de levage, les charges peuvent être conservées de manière fiable, contrôlée et pratiquement sans force.