Słowniczek
Kliknięcie pierwszej litery szukanego terminu spowoduje szybkie przekierowanie do szukanego terminu.
a
AI (sztuczna inteligencja)
AI (sztuczna inteligencja) umożliwia zautomatyzowane podejmowanie decyzji, rozpoznawanie wzorców i optymalizację procesów w przemyśle i technologii.
Automated Guided Vehicle (AGV)
System pojazdów z automatycznym prowadzeniem transportuje materiały bez udziału kierowcy między wyznaczonymi stacjami — sterowany jest przez nadrzędny system sterowania.
Autonomiczny robot mobilny (AMR)
Autonomiczne roboty mobilne (AMR) automatyzują transport wewnętrzny towarów, samodzielnie omijając przeszkody i przeprowadzając adaptację swoich tras w czasie rzeczywistym.
c
Chatbot
Chatbot firmy Schmalz to system oparty na sztucznej inteligencji, który pomaga odwiedzającym w uzyskaniu odpowiedzi na pytania dotyczące produktów i usług.
Chwytak podciśnieniowy
Chwytaki podciśnieniowe stanowią bezpośredni punkt kontaktu z przedmiotem obrabiany. Zostały one specjalnie opracowane do różnych aplikacji.
Chwytaki
Systemy chwytakowe firmy Schmalz znajdują zastosowanie w zautomatyzowanej obsłudze w wielu branżach, takich jak opakowania, drewno czy intra-logistyka.
Ciśnienie atmosferyczne
Ciśnienie otoczenia odnosi się do ciśnienia hydrostatycznego istniejącego w danym punkcie.
Ciśnienie bezwzględne
W podciśnieniu absolutnym ciśnienie wynosi 0 barów.
Ciśnienie odniesienia
Ciśnienie odniesienia to ciśnienie, do którego odnosi się czujnik.
Ciśnienie otoczenia
Ciśnienie otoczenia odnosi się do ciśnienia hydrostatycznego istniejącego w danym punkcie.
Ciśnienie względne
Ciśnienie względne odnosi się do wartości ciśnienia w stosunku do panującego ciśnienia otoczenia.
Cobot
Roboty współpracujące (coboty) optymalizują produkcję 4.0 poprzez ścisłą współpracę z ludźmi w celu uzyskania większej elastyczności i wydajności.
Cyfrowy bliźniak
Cyfrowe bliźniaki to wirtualne obrazy rzeczywistych obiektów lub procesów, które wykorzystują dane do precyzyjnego odtworzenia ich właściwości i zachowania.
Czas cyklu
Czas cyklu odnosi się do czasu potrzebnego powtarzalnemu procesowi na wykonanie jednego cyklu.
Czas ewakuacji
Czas ewakuacji odnosi się do czasu potrzebnego do ewakuacji określonej objętości w celu osiągnięcia wymóg wartości podciśnienia.
Czas odzyskiwania
Czas regeneracji to okres, w którym produkt nie jest używany.
Czas wentylacji
Czas wentylacji odnosi się do czasu potrzebnego na rozproszenie podciśnienia w systemie.
Czysty pokój
Pomieszczenie czyste to kontrolowane środowisko, w którym jakość powietrza jest ściśle regulowana, aby zapewnić najwyższe standardy czystości i bezpieczeństwa.
e
Egzoszkielet
Egzoszkielet to system wspierający, noszony na ciele, który odciąża mięśnie i przeguby podczas ciężkiej pracy fizycznej.
Elektryczne generowanie podciśnienia
Elektryczne wytwarzanie próżni pozwala uzyskać próżnię bez użycia sprężonego powietrza. Jest to rozwiązanie stosowane w przemyśle i logistyce w celu zapewnienia energooszczędności i elastyczności procesów.
Ergonomia
Ergonomia to adaptacja projektowa środowisk pracy, która koncentruje się na ludziach.
ESD (wyładowania elektrostatyczne (ESD))
Skrót ESD oznacza wyładowania elektrostatyczne (ESD) i opisuje wyładowania elektrostatyczne między obiektami o różnych potencjałach.
f
Filtry podciśnieniowe
Filtry podciśnieniowe są stosowane w systemach podciśnieniowych w celu ochrony poszczególnych części składowych przed zanieczyszczeniami.
Funkcja oszczędzania powietrza
Funkcja oszczędzania powietrza odnosi się do funkcji oszczędzania powietrza przez eżektor podczas procedury obsługi.
h
Histereza
Histereza odnosi się do różnicy ciśnieniowej pomiędzy dwoma punktami przełączania, a tym samym definiuje stan sygnału wyjściowego.
HRC (współpraca człowiek-robot)
HRC (współpraca człowiek-robot) oznacza bezpieczną i efektywną współpracę ludzi i robotów, dzięki czemu procesy produkcyjne są bardziej elastyczne i produktywne.
i
Inteligentne urządzenie podnośnikowe
Wyważarki linowe wspierają podnoszenie i opuszczanie ładunków w branżach przemysłowych.
IO-Link
Czujniki i siłowniki są inteligentnie przyłączone za pomocą IO-Link.
ISO 11228
ISO 11228 to międzynarodowa norma dotycząca ergonomicznej oceny ręcznego przemieszczania ładunków.
k
Kolumnowy żuraw słupowy
Kolumnowe żurawie słupowe są wykorzystywane w szerokim zakresie procesów obróbki ręcznej
Kompletacja pojemników
Kompletacja pojemników to zautomatyzowane wyjmowanie części składowych z pojemników w celu zwiększenia efektywności i bezpieczeństwa.
Konserwacja zapobiegawcza
Konserwacja zapobiegawcza wykorzystuje analizę wspieraną przez sztuczną inteligencję do wczesnego wykrywania potrzeb konserwacyjnych i zapobiegania nieplanowanym przestojom.
Kontrola stanu
Kontrola stanu zapewnia dane w czasie rzeczywistym na temat stanu maszyn i systemów.
l
Logistyka 4.0
Logistyka 4.0 łączy przepływ materiałów i informacji w czasie rzeczywistym – stanowi to podstawę procesów, które w znacznej mierze samoregulują się.
ł
Łopatkowa pompa rotacyjna
Pompa łopatkowa to generator podciśnienia, który wykorzystuje obracające się łopatki do niezawodnego generowania podciśnienia i może być używany w szerokim zakresie aplikacji.
m
Machine Vision (proces przetwarzania obrazu w branży przemysłowej)
Wizja maszynowa odnosi się do automatycznego rozpoznawania i oceny danych obrazowych w celu precyzyjnej kontroli i procesów kontrolnych w przemyśle.
Mała pompa podciśnieniowa
Małe pompy podciśnieniowe charakteryzują się kompaktową konstrukcją i wysokim podciśnieniem.
Materiał ssawki HT1
HT1 to materiał ssawki opracowany przez firmę Schmalz do bezpiecznej i delikatnej obsługi wrażliwych powierzchni.
Moc ssania
Szybkość zasysania odnosi się do mocy ssania generatora podciśnienia.
n
Niskie podciśnienie
Podciśnienie opisuje każdą próżnię, w której panuje ciśnienie bezwzględne od 1 mbar do ciśnienia atmosferycznego (1,013 mbar).
NPN Wyjście przełączające
Wyjście przełączające NPN odnosi się do konfiguracji wyjścia przełączającego.
o
Obsługa Vakuum
Dzięki obsłudze podciśnieniowej, przedmioty obrabiany mogą być z łatwością przenoszone automatycznie lub ręcznie.
Odporność na nadciśnienie
Odporność na nadciśnienie odnosi się do maksymalnego ciśnienia, któremu puszka może się oprzeć.
Odporność na ścieranie
Odporność na ścieranie (odporność na zużycie) odnosi się do zdolności przyssawek do wytrzymywania zużycia mechanicznego.
Odporność na zużycie
Odporność na ścieranie (odporność na zużycie) odnosi się do zdolności przyssawek do wytrzymywania zużycia mechanicznego.
Opakowania na koniec linii produkcyjnej (EOLP)
Pakowanie na końcu linii produkcyjnej odnosi się do zautomatyzowanego pakowania produktów na końcu linii produkcyjnej lub montażowej.
Opór przepływu
Opór przepływu odnosi się do zredukowanego przekroju przepływu w przewodzie podciśnieniowym.
p
Paletyzacja
Oprzyrządowanie końca ramienia do paletyzacji i depaletyzacji
PCF (ślad węglowy produktu)
Ślad węglowy produktu (PCF) sprawia, że wpływ produktów na klimat jest widoczny przez cały cykl ich życia - jako podstawa zrównoważonej optymalizacji.
Pick and place
Systemy pick and place z techniką podciśnieniową umożliwiają bezpieczną, delikatną obsługę materiałów przy dużych prędkościach procesu.
PNP Wyjście przełączające
Wyjście przełączające PNP odnosi się do konfiguracji wyjścia przełączającego.
Podciśnienie
Podciśnienie lub podciśnienie odnosi się do zakresu ciśnienia, które jest niższe od ciśnienia otoczenia.
Podciśnienie systemu
Systemy podciśnieniowe to urządzenia lub chwytaki w dziedzinie przenoszenia, które są obsługiwane za pomocą podciśnienia.
Podciśnienie systemu centralnego
W scentralizowanym systemie ssania podciśnienie jest generowane za pomocą centralnego źródła podciśnienia dla więcej niż jednej przyssawki.
Podciśnieniowe bloki zaciskowe K1
Podciśnieniowe systemy mocowania K1 są stosowane w systemach konsolowych z pojedynczym systemem podciśnieniowym.
Podciśnieniowe opakowania podnośników
Obsługa ciężkich i nieporęcznych opakowań bez wysiłku. Podciśnieniowe podnośniki do obsługi opakowań umożliwiają bezpieczne dla zdrowia przenoszenie ciężkich ładunków.
Podciśnieniowe płyty podnośnika
Bezproblemowa obsługa szerokiej gamy płyt za pomocą podciśnieniowych podnośników. Umożliwiają podnoszenie i przenoszenie ciężkich podnośników w sposób łagodny dla zdrowia.
Podciśnieniowe urządzenie do podnoszenia rur
Podciśnieniowe urządzenia do podnoszenia rur to systemy przenoszenia stosowane we wszystkich ręcznych procesach intra-logistycznych i innych procesach przenoszenia.
Podciśnieniowy podnośnik
Podciśnieniowe podnośniki odciążają operatora od wagi przedmiotu obrabiany i w ten sposób realizują ergonomiczny sposób pracy
Podciśnieniowy podnośnik - produkcja
W segmencie Handling firma Schmalz oferuje innowacyjne rozwiązania dla przemysłu i handlu w zakresie podciśnieniowych systemów przenoszenia oraz suwnic.
Podciśnieniowy podnośnik bel surowej gumy
Łatwa, bezwysiłkowa i efektywna obsługa ciężkich i nieporęcznych bel surowej gumy za pomocą podciśnieniowych urządzeń do podnoszenia rur firmy Schmalz.
Podciśnieniowy podnośnik do blach
Łatwe przenoszenie ciężkich i nieporęcznych arkuszy dzięki podciśnieniowym podnośnikom do obsługi arkuszy.
Podciśnieniowy podnośnik do drewna
Bezproblemowa obsługa szczelnego podciśnieniowo drewna za pomocą podnośników podciśnieniowych. Umożliwiają one przenoszenie ciężkich ładunków bez szkody dla zdrowia.
Podciśnieniowy podnośnik do kamienia naturalnego
Ergonomicznie i efektywne podnoszenie i przenoszenie ciężkich i nieporęcznych kamieni naturalnych za pomocą podciśnieniowych podnośników do kamieni naturalnych.
Podciśnieniowy podnośnik do płyt betonowych
Ergonomiczna i produktywna obsługa ciężkich i wielkopowierzchniowych płyt betonowych za pomocą podciśnieniowych podnośników do płyt betonowych firmy Schmalz.
Podciśnieniowy podnośnik do płyt kamiennych
Ergonomicznie i efektywne podnoszenie i przenoszenie ciężkich i nieporęcznych kamieni naturalnych za pomocą podciśnieniowych podnośników do kamieni naturalnych.
Podciśnieniowy podnośnik karton
Podnośniki podciśnieniowe do obsługi kartonów pozwalają bez wysiłku podnosić i przenosić kartony/pudełka z dużą częstotliwością cykli.
Podciśnieniowy podnośnik płyt wiórowych
Podnośniki podciśnieniowe umożliwiają łatwe podnoszenie i przenoszenie ciężkich, nieporęcznych i dużych płyt wiórowych.
Podciśnieniowy podnośnik płytowy
Podciśnieniowy podnośnik do płyt może być używany do podnoszenia różnych przedmiotów obrabiany, takich jak drewniane deski i części z blachy.
Podciśnieniowy podnośnik szkła
Bezpieczna i niskociśnieniowa obsługa szkła dzięki podciśnieniowym podnośnikom do szkła. Umożliwiają one ergonomiczne przenoszenie ciężkich części składowych szkła.
Podciśnieniowy podnośnik Worki / towary w workach
Podnośniki podciśnieniowe umożliwiają podnoszenie i przenoszenie worków/towarów bez wysiłku. Umożliwiają one ergonomiczne przenoszenie kompaktowych worków.
Podłącz i pracuj
Plug-and-work upraszcza automatyzację dzięki szybkiej integracji cobotów i inteligentnej technologii podciśnieniowej.
Podnośnik do worków
Podnośniki do worków ułatwiają obsługę ciężkich i nieporęcznych worków.
Podnośnik podciśnieniowy
Podnośniki podciśnieniowe służą do chwytania, przenoszenia, a następnie odkładania przedmiotów obrabiany w intralogistyce i innych procesach obsługi.
Podnośnik ssący
Podciśnieniowe podnośniki generują siłę ssania w celu bezpiecznego chwytania i precyzyjnego przenoszenia przedmiotów obrabiany.
Pojazd z automatycznym systemem naprowadzania (AGV)
System pojazdów z automatycznym prowadzeniem transportuje materiały bez udziału kierowcy między wyznaczonymi stacjami — sterowany jest przez nadrzędny system sterowania.
Pojemność wewnętrzna
Objętość wewnętrzna wskazuje objętość ciała, która musi zostać ewakuowana podczas procedury odsysania.
Pompa boczno-kanałowa
Dmuchawy boczno-kanałowe, znane również jako kompresory bocznokanałowe, dzięki specjalnej zasadzie przepływu zapewniają stabilną wydajność podciśnienia w procesie produkcji i automatyzacji.
Pompa kłowa
Pompy podciśnieniowe to suche generatory podciśnienia, które wytwarzają podciśnienie bez oleju.
Pompa membranowa
Pompa membranowa to elektryczny generator podciśnienia z elastyczną membraną. Ma kompaktową konstrukcję, wymaga niewielkiej ilości oleju podczas obsługi i jest łatwa w konserwacji.
Pompa podciśnieniowa
Pompy podciśnieniowe służą do generowania wysokiego podciśnienia (próżni).
Pompa Venturiego
Pompy Venturiego działają na zasadzie zwężki Venturiego i pomagają w generowaniu podciśnienia w sposób pneumatyczny.
Pozycja biegu jałowego
Pozycja spoczynkowa zaworu NC/NO odnosi się do pozycji zaworu, gdy nie jest on uruchamiany.
Produkt 4.0
Produkcja 4.0 opisuje transformację pracy produkcyjnej w kierunku inteligentnej fabryki. Połączone w sieć produkty i systemy sprawiają, że produkcja staje się bardziej elastyczna i efektywna.
Promień krzywizny, minimum
Minimalny promień krzywizny odnosi się do najmniejszego promienia, który przyssawka może bezpiecznie uchwycić.
Protokół GHG (Greenhouse Gas Protocol)
Greenhouse Gas Protocol jest uznanym na całym świecie standardem rejestrowania i bilansowania emisji gazów cieplarnianych.
Przeciek
Przeciek odnosi się do nieszczelności w systemie podciśnienia.
Przełącznik podciśnieniowy
Przełączniki podciśnieniowe zapewniają bezpieczną obsługę obwodu podciśnienia.
Przepływ nominalny
Przepływ nominalny odnosi się do maksymalnego przepływu przez określoną średnicę (średnicę nominalną) przy określonej wartości podciśnienia.
Przepływ objętościowy
Przepływ objętościowy odnosi się do objętości medium.
Przypadek obciążenia
Przypadek obciążenia odnosi się do zadania obsługi lub procesu obsługi przedmiotu obrabiany.
Przyssawka
Przyssawki tworzą interfejs z przedmiotem obrabiany
Przyssawka mieszkowa
Przyssawki mieszkowe to przyssawki podciśnieniowe z jednym lub kilkoma mieszkami. Dzięki mieszkom umożliwiają one szczególnie delikatną obsługę przedmiotu obrabiany.
Przyssawka podciśnieniowa
Podciśnienie systemu łączy przedmiot obrabiany z systemem i jest dostępne w różnych kształtach.
Przyssawki mieszkowe
Przyssawki mieszkowe to przyssawki posiadające jedną lub więcej fałd.
Przyssawki płaskie
Odkurzacze płaskie to odkurzacze o płaskiej konstrukcji i małej objętości wewnętrznej.
Punkt przełączania
Punkt przełączania odnosi się do punktu, w którym przełącznik zmienia stan sygnału wyjściowego.
r
Ramię manipulatora
Wyważarki linowe wspierają podnoszenie i opuszczanie ładunków w branżach przemysłowych.
Robot współpracujący
Roboty współpracujące (coboty) optymalizują produkcję 4.0 poprzez ścisłą współpracę z ludźmi w celu uzyskania większej elastyczności i wydajności.
Równanie NIOSH dotyczące podnoszenia ciężarów
Międzynarodowa metoda pomiarowa pozwala określić obciążenie pleców podczas procesów ręcznego przenoszenia ładunków za pomocą określonego wskaźnika.
s
Samodzielne generowanie podciśnienia
Przegląd różnych opcji generowania podciśnienia.
Siła boczna
Siła boczna to siła działająca stycznie do powierzchni.
Siła normalna
Siła normalna to część składowa siły działająca prostopadle do powierzchni. Każdą siłę działającą na powierzchnię można podzielić na siłę normalną i siłę ścinającą (patrz "Siła ścinająca").
Siła ssania
Siła trzymania odnosi się do siły, która może być wywierana przez przyssawkę w celu uchwycenia przedmiotu obrabiany.
Siła ścinająca
Siła boczna to siła działająca stycznie do powierzchni.
Siła trzymania
Siła trzymania odnosi się do siły, która może być wywierana przez przyssawkę w celu uchwycenia przedmiotu obrabiany.
Skok przyssawki
Skok przyssawki odnosi się do efektu skoku wytwarzanego przez przyssawkę.
Standardowa temperatura
Temperatura standardowa to temperatura w warunkach standardowych.
Standardowe ciśnienie
Ciśnienie standardowe to ciśnienie w atmosferze w warunkach standardowych.
Standardowy litr
Standardowy litr to pomiar gazu zajmującego litr w temperaturze 20 °C i ciśnieniu 1,013 mbar (stan standardowy).
Suction Pad
Przyssawki tworzą interfejs z przedmiotem obrabiany
System przenoszenia
System przenoszenia to pomoc w ręcznych, ergonomicznie podnoszonych procesach w wielu branżach.
System suwnic
Systemy suwnic są wykorzystywane w niemal wszystkich procesach związanych z produktem, montażem i logistyką w firmie.
Systemy chwytakowe
Systemy chwytakowe firmy Schmalz znajdują zastosowanie w zautomatyzowanych procesach obsługi w różnych gałęziach przemysłu, takich jak opakowania, drewno czy intralogistyka.
Systemy podciśnienia systemu
Technika podciśnieniowa oferuje wiele efektywnych rozwiązań dla obsługi w aplikacjach automatyzacji, zacisku i obsługi.
Systemy przenoszenia
Systemy przenoszenia są wykorzystywane w ręcznych i zautomatyzowanych procesach we wszystkich branżach.
Systemy suwnic
Z reguły wszystkie systemy przenoszenia, których centralnym elementem jest żuraw, nazywane są systemami suwnic.
Szybkość zasysania
Szybkość zasysania odnosi się do mocy ssania generatora podciśnienia.
ś
Średnie podciśnienie
Średnie podciśnienie opisuje każde podciśnienie, w którym ciśnienie bezwzględne wynosi od 0,001 mbar do 1 mbar.
t
Technologia automatyzacji
W technologii automatyzacji poszczególne maszyny lub całe instalacje realizują procesy w dużej mierze niezależnie.
Technologia Eco Nozzle
Technologia dysz eco opiera się na zasadzie wielostopniowej zwężki Venturiego.
Technologia mocowania próżniowego
Technologia mocowania próżniowego zapewnia stabilne zamocowanie przedmiotów obrabianych na całej ich powierzchni za pomocą podciśnienia — delikatnie, bez wypaczeń i bez mocowania mechanicznego.
Technologia NFC
Technologia NFC umożliwia komunikację bezstykową
Technologia obsługi
Technologia obsługi przemieszcza przedmioty obrabiany w procesach zautomatyzowanych lub ręcznych.
Technologia podnośnika
Technologia podnośników jest wykorzystywana w wielu zautomatyzowanych i ręcznych operacjach podnoszenia w wielu branżach.
Temperatura pracy operatora
Temperatura pracy to zakres temperatur.
Temperatura przedmiotu obrabiany
Temperatura przedmiotu obrabiany to temperatura obrabianego przedmiotu.
Twardość Shore'a
Twardość Shore'a odnosi się do twardości elastomerów i tworzyw sztucznych.
u
Uchwyt mocujący do zaciskania
Uchwyty mocujące służą do mocowania przedmiotów obrabianych na obrabiarkach i zapewniają ich bezpieczne zamocowanie. Stanowią one połączenie między przedmiotem obrabianym a maszyną.
Urządzenia do obsługi materiałów
Podciśnieniowe podnośniki odciążają operatora od wagi przedmiotu obrabiany i w ten sposób realizują ergonomiczny sposób pracy
Urządzenia do podnoszenia podnośników
Zwiększ przyjazne dla zdrowia, chroniące zdrowie podnoszenie i manipulowanie ciężkimi ładunkami dzięki projektowanym ergonomicznie podnośnikom.
Urządzenia mocujące
Urządzenia mocujące zabezpieczają przedmioty obrabiane podczas obróbki, wywierając na nie ukierunkowaną siłę.
w
Współczynnik tarcia
Współczynnik tarcia [μ] odnosi się do zależności między siłą tarcia a siłą normalną (siła ssania między przyssawką a przedmiotem obrabiany).
Wysięgnik żurawia obrotowego
Żuraw obrotowy służy do podnoszenia i przenoszenia ciężkich przedmiotów obrabiany.
Wysięgnik żurawia przyściennego
Żurawie przyścienne firmy Schmalz są bardzo wszechstronne i można je łączyć z wciągnikiem łańcuchowym, wciągnikiem linowym, wyważarką linową i innymi podnośnikami.
Wysokie podciśnienie
Podciśnienie określa każdą próżnię, w której panuje ciśnienie bezwzględne od 10-7 do 10-3 mbar.
Wyważarka linowa
Wyważarki linowe wspierają podnoszenie i opuszczanie ładunków w branżach przemysłowych.
z
Zaciskanie podciśnieniowe
Podciśnieniowe urządzenia do zaciskania są stosowane w maszynach CNC. Za pomocą podciśnienia przedmioty obrabiany są bezpiecznie mocowane w podciśnieniowych systemach mocowania.
Zakres ciśnienia kontroli
Zakres ciśnienia kontroli to zakres pomiędzy najniższym i najwyższym dopuszczalnym ciśnieniem kontroli.
Zasada Bernoulliego
Zasada Bernoulliego opisuje spadek ciśnienia płynu.
Zasada Venturiego
Zasada Venturiego opisuje korelację między dynamicznym i statycznym ciśnieniem powietrza przepływającego przez rurkę.
Zawór odwracający kierunek obrotów
Zawór odwracający kierunek przepływu to typ zaworu przełączającego stosowanego w pompie boczno-kanałowej.
Zawór zwrotny
Zawór zwrotny to zawór, który automatycznie monitoruje przepływ objętościowy.
Zdecentralizowany system podciśnienia
W zdecentralizowanym systemie ssania podciśnienie jest generowane bezpośrednio przy każdej pojedynczej przyssawce podciśnieniowej.
ż
Żuraw aluminiowy
Żurawie z aluminium ułatwiają ergonomiczne przemieszczanie ciężkich ładunków dzięki lekkiej budowie i modułowości.
Żuraw mostowy
Zajmująca niewiele miejsca, płynnie pracująca suwnica jest wsparta na szynach dźwigu i może być zintegrowana z istniejącą konstrukcją dachu.