Podnośnik ssący
Podnośnik podciśnieniowy to ręcznie prowadzone urządzenie do obsługi ładunków, które może w bezpieczny sposób chwytać, podnosić i przenosić przedmioty obrabiany za pomocą płyty ssącej i generowanego podciśnienia.
Tryb obsługi podnośnika ssącego
Tryb obsługi podnośnika przyssawkowego opiera się na generowaniu podciśnienia pomiędzy płytą ssącą a powierzchnią przedmiotu obrabiany. W tym celu podnośnik przyssawkowy jest umieszczany na gładkiej powierzchni, a powietrze jest wypierane ze szczeliny aż do osiągnięcia wystarczającego poziomu podciśnienia.
W przypadku klasycznych podnośników przyssawkowych podciśnienie jest generowane za pomocą mechanicznego mechanizmu dźwigni lub pompy na urządzeniu, podczas gdy nowoczesne warianty wykorzystują elektryczny generator podciśnienia z obsługą baterii.
Podciśnieniowe podnośniki ssące zasilane bateryjnie monitorują podciśnienie za pomocą zintegrowanego czujnika ciśnienia, podczas gdy oprogramowanie stale reguluje i w razie potrzeby automatycznie ponownie zasysa. Zapewnia to utrzymanie podciśnienia na możliwie stałym poziomie, nawet w przypadku niewielkich przecieków lub lekko teksturowanych powierzchni. Aktualne podciśnienie jest pokazywane na wyświetlaczu. Dodatkowo pierścień LED informuje o stanie urządzenia.
Dostępne są różne tryby obsługi - na przykład do szybkiego mocowania i zdejmowania, efektywnego energetycznie przytrzymywania lub obsługi chropowatych powierzchni. Pozwala to na ergonomiczne i delikatne przenoszenie ładunków.
Obszary zastosowań podnośników ssących
Podnośniki ssące są stosowane wszędzie tam, gdzie płaskie, gładkie lub trudne do uchwycenia przedmioty obrabiany muszą być przenoszone w sposób bezpieczny, ergonomicznie i bez uszkodzeń. Stanowią one wsparcie dla precyzyjnego pozycjonowania, podnoszenia i transportu części składowych i materiałów w wielu różnych branżach przemysłowych.
Obejmuje to przedmioty obrabiany wykonane z materiałów takich jak szkło, drewno lub metal, gdzie niezawodna obsługa jest szczególnie ważna.
Odkryj więcej. Zrozumieć więcej.
Chcesz dowiedzieć się więcej? Dowiedz się więcej o aplikacjach, korzyściach i najważniejszych odpowiedziach na najczęściej zadawane pytania. Uzyskaj kompleksową perspektywę, która da Ci pewność przy podejmowaniu kolejnych kroków. Zainspiruj się tym, co jest możliwe w Twojej firmie dzięki podnośnikowi przyssawkowemu Gripster.

Najczęściej zadawane pytania
Co to jest podnośnik ssący?
Podnośnik przyssawkowy to urządzenie podnoszące ładunki za pomocą podciśnienia. Jest to zasilane bateryjnie narzędzie specjalne projektowane z myślą o bezpiecznym i efektywnym podnoszeniu, przenoszeniu i instalowaniu różnych materiałów bez ich uszkadzania, podobnie jak obsługa powierzchni nieporowatych.
Jak działa podnośnik ssący?
Generator podciśnienia (pompa lub dmuchawa) w urządzeniu wytwarza podciśnienie w systemie poprzez odsysanie powietrza.
Różnica w stosunku do ciśnienia otoczenia dociska do siebie przedmiot obrabiany i podnośnik ssący. Jest to potocznie określane jako "zasysanie".
Pierścień LED i wyświetlacz informują o stanie urządzenia podczas aplikacji.
Czy podnośnik ssący to to samo co podciśnieniowy podnośnik?
Firma Schmalz używa terminu podnośnik podciśnieniowy w odniesieniu do ręcznie prowadzonych urządzeń z płytą ssącą, które chwytają przedmioty obrabiany za pomocą podciśnienia. Z kolei podciśnieniowy podnośnik odnosi się do kompletnego podciśnieniowego systemu przenoszenia z generowaniem podciśnienia, kontrolą i odpowiednimi przyssawkami (przyssawki płaskie lub mieszkowe). Oba urządzenia wykorzystują podciśnienie do bezpiecznego chwytania przedmiotów obrabiany, ale różnią się pod względem projektowym i obszarem aplikacji.