Vacuümhandheffer
Een vacuümhandheffer is een handgestuurd apparaat voor de veilige handling van lasten. Het kan werkstukken vastpakken, tillen en verplaatsen met behulp van een zuigplaat en een gegenereerd vacuüm.
Werking van een vacuümhandheffer
De werking van een vacuümheffer is gebaseerd op vacuümopwekking tussen de vacuümzuigplaat en het werkstukoppervlak. Hiervoor wordt de vacuümheffer op het gladde oppervlak geplaatst en wordt de lucht uit de opening verdrongen tot een voldoende vacuümniveau is bereikt.
Bij klassieke vacuümheffers wordt het vacuüm opgewekt met behulp van een mechanisch hefboom- of pompmechanisme op het apparaat, terwijl moderne varianten een vacuümgenerator met batterijvoeding gebruiken.
Op batterijen werkende vacuümheffers controleren het vacuüm met behulp van een geïntegreerde druksensor, terwijl de software het vacuüm continu bijstelt en indien nodig automatisch opnieuw vacuüm zuigt. Dit verzekert dat het vacuüm zo constant mogelijk blijft, zelfs bij lichte lekkage of oppervlakken met een lichte structuur. Het huidige vacuüm wordt weergegeven op het display. Daarnaast geeft een LED-ring informatie over de status van het apparaat.
Er zijn verschillende werkingsmodi leverbaar - bijvoorbeeld voor snel aan- en afzuigen, energie-efficiënt vasthouden of handling van ruwe oppervlakken. Hierdoor kunnen lasten ergonomisch en voorzichtig worden verplaatst.
Applicaties voor vacuümheffers
Vacuümhandheffers worden overal gebruikt waar vlakke, gladde of moeilijk grijpbare werkstukken veilig, ergonomisch en zonder schade moeten worden verplaatst. Ze ondersteunen het nauwkeurig positioneren, tillen en transporteren van componenten en materialen in uiteenlopende industriële omgevingen.
Hieronder vallen werkstukken gemaakt van materialen zoals glas, hout of metaal, waarbij een betrouwbare handling bijzonder belangrijk is.
Meer ontdekken. Meer begrijpen.
Wil je dieper duiken? Kom meer te weten over applicaties, voordelen en de belangrijkste antwoorden op veelgestelde vragen. Krijg een uitgebreid perspectief dat u vertrouwen geeft voor uw volgende stappen. Laat je inspireren door wat er in jouw bedrijf mogelijk is met de Gripster zuigheffer.

Vaak gestelde vragen
Wat is een vacuümhandheffer?
Een vacuümheffer is een apparaat voor het tillen van lasten met behulp van vacuüm. Het is een gereedschap op batterijen dat speciaal ontworpen is voor het veilig en efficiënt tillen, dragen en installeren van verschillende materialen zonder ze te beschadigen, zoals een handvat voor niet-grijpbare oppervlakken.
Hoe werkt een vacuümhandheffer?
De vacuümgenerator (pomp of ventilator) in het apparaat genereert een vacuüm in het systeem door lucht af te zuigen.
Het verschil met de omgevingsdruk drukt het werkstuk en de vacuümhandhefferr tegen elkaar. Dit wordt in de volksmond "aanzuigen" genoemd.
Een LED-ring en een display geven informatie over de status van het apparaat tijdens de applicatie.
Is een vacuümhandhefferr hetzelfde als een vacuümheffer?
Schmalz gebruikt de term vacuümhandheffer voor handgeleide apparaten met een vacuüm zuigplaat die werkstukken vastpakken met behulp van vacuüm. Een vacuümheffer daarentegen verwijst naar een compleet vacuüm handlingsysteem met vacuümgenerator, sturing en geschikte vacuümzuignappen (vlakke vacuümgrijpers of balgzuignappen). Beide maken gebruik van vacuüm voor het veilig grijpen van werkstukken, maar verschillen in ontwerp en oppervlak van applicatie.