Schmalz

Vacuümhandheffer Gripster

Te groot, te zwaar, te volumineus - de nieuwe Gripster-vacuümhandheffer zorgt voor een revolutie in de handling van onhandelbare werkstukken.

Veilig vastpakken

met maximale houdkracht tot 120 kg

Draadloos werken

dankzij 18V accusysteem

Snelwisselsysteem

de juiste oplossing voor elke applicatie

Wanneer vastpakken een uitdaging wordt

Geen geschikte grippositie, te korte armen, beknelde vingers, snijwonden, beschadigde werkstukken door wegglijden of een gebrek aan gripveiligheid: ziet uw dagelijks werk er zo uit? Met onze oplossing wordt het ergonomisch tillen van omvangrijke werkstukken een moeiteloos - veilig, intuïtief en betrouwbaar.

Krijg grip

Met de Gripster vacuümhandheffer

Ontwikkeld om het grijpbaar te maken

Of het nu gaat om grote, logge (houten) platen, dikke vensters, zware metaalplaten of massieve meubelstukken - de vacuümhandheffer maakt logge werkstukken grijpbaar.

Glas

Glas

Hout

Hout

Metaalplaat

Metaalplaat

Meubilair

Meubilair

Gipsplaat

Gipsplaat

Tegels voor binnen

Tegels voor binnen

Duidelijkheid met slechts één klik

Wil je meer weten over de terminologie, de functie en andere details van de zuigheffer? Krijg hier inzicht.

Omdat elke beweging telt

Veilige, efficiënte en hoogwaardige handling - dit zijn belangrijke criteria voor succes in alledaags industrieel gebruik en daarom ook voor onze innovatieve grijpoplossing.

Disclaimer

De vacuümheffer Gripster max (inclusief toebehoren en vervangingsonderdelen) wordt niet aangeboden, op de markt gebracht of te koop aangeboden buiten Europa, en met name niet in de Verenigde Staten of China. De informatie op deze website (en in alle bijbehorende reclamematerialen of documentatie) wordt uitsluitend verstrekt ter algemene informatie en vormt geen aanbod tot verkoop, noch een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van de Vacuümheffer Gripster max (inclusief accessoires en vervangingsonderdelen) buiten Europa, en met name niet in de Verenigde Staten of China. De vacuümheffer Gripster max (inclusief accessoires en vervangingsonderdelen) mag niet worden gebruikt in de Verenigde Staten of China.

Een blik op de details

Een blik op de details

Dit is gegarandeerd de juiste vacuümhandheffers

Schaf vandaag nog de vacuümhandheffers Gripster Max aan voor luchtdichte materialen.

Vacuümhandheffers Gripster max

Toepassingsgebied
Maximale houdkracht bij handling van luchtdichte materialen
Draagvermogen
Horizontaal: 120 kg, Verticaal: 60 kg
Eigengewicht
1,7 kg
Grootte
Breedte 308,7 mm, 122,4 mm, 173,7 mm
Evacuatietijd
min. 2 seconden
Product verkennen

FAQ: Veelgestelde vragen

Welke werkstukken kan ik met de Gripster vacuümhandheffer tillen?

Luchtdichte werkstukken kunnen worden verwerkt met de Gripster max. handheffer. Denk hierbij aan porseleinen tegels, terrastegels, keramische tegels, steenplaten, gladde en geribbelde staalplaten, gecoate meubelpanelen, massief hout, fermacell panelen, gipsplaat, metaalplaat, plexiglas, structuurglas en fotovoltaïsche/zonnepanelen.

Wat zijn de voordelen van een vacuümhandheffer op batterijen in vergelijking met handmatige modellen?

Handmatige vacuümheffers genereren een enkel vacuüm. Dit betekent dat als er lekkage optreedt, het werkstuk valt zonder enige waarschuwing vooraf. Bij een handheffer op batterijen monitoren sensoren continu de druk. De geïntegreerde vacuümgenerator wordt automatisch instelbaar bij drukverlies en visuele indicatoren geven informatie over de huidige status van het apparaat - zodat uw werkstuk veilig op zijn plaats blijft, zelfs in geval van lekkage. Bovendien zuigt de Gripster vacuümhandheffer moeiteloos af, in tegenstelling tot handmatige modellen.

Welke batterij kan ik gebruiken?

Alle 18V CAS accu's met Metabo technologie kunnen gebruikt worden met de Gripster vacuümhandheffer. De 2 Ah accu wordt aanbevolen.

Hoe kan de apparatuur worden geïnstalleerd?

Om de apparatuur correct in de Gripster max handheffer te installeren, moeten de volgende stappen in acht worden genomen:

  1. Schakel het apparaat uit

  2. Verwijder de batterij

  3. Trek of druk de hendel van de snelwisselunit naar achteren

  4. De body van de zuigplaat tillen

  5. De gewenste zuigplaat uitleggen

  6. Plaats de body op de zuigplaat. Steek eerst de neus in en duw dan de hele handgreep naar de bodem

  7. Zet de hendel van de snelwissel unit terug in de ruststand

  8. Plaats de batterij opnieuw

Is het product beschermd volgens de IP-norm?

Tijdelijk spatwater op de behuizing veroorzaakt geen directe schade aan het apparaat. Voortdurende regen, staand water en constant vochtige omgevingen moeten echter worden vermeden om de functie op lange termijn te behouden.

Hoe wordt het onderhoud van het product uitgevoerd?

De zelftest kan worden gebruikt om te controleren of onderhoud nodig is en waar er mogelijk een probleem is. Een zelftest wordt aanbevolen na elke 1000 cycli en het apparaat waarschuwt je hier tijdig voor met een bericht op het display.
Voor onderhoudsdoeleinden kan de gebruiker de pakking op de zuigplaat tussen de zuigplaat en het apparaat en het filter vervangen. Voor andere problemen moet het apparaat worden opgestuurd.

Aan welke veiligheidsnormen voldoet het apparaat tijdens bedrijf?

Het apparaat is ontworpen en ontwikkeld in overeenstemming met de huidige wetten en normen van de doellanden. Bij het ontwerp is rekening gehouden met geïdentificeerde risico's in samenwerking met een onafhankelijk testinstituut (DEKRA). De benodigde veiligheidsinstructies staan vermeld in de handleiding. Een veilig bedrijf is gegarandeerd zolang het apparaat wordt gebruikt zoals bedoeld.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.