Schmalz

Imunostolaite Gripster

Liian suuri, liian painava, liian tilaa vievä - uusi imunostin Gripster mullistaa tilaa vievien työkappaleiden käsittelyn.

Turvallinen tartunta

maksimipitovoima jopa 120 kg

Langaton työskentely

18V akkujärjestelmän ansiosta

Pikavaihtojärjestelmä

oikea ratkaisu jokaiseen sovellukseen

Kun tarttumisesta tulee haaste

Ei sopivaa tartunta-asentoa, liian lyhyet käsivarret, sormien jääminen jumiin, viillot, liukastumisesta tai puutteellisesta tartuntaturvallisuudesta johtuvat työkappaleiden vaurioitumiset: tältäkö näyttää jokapäiväinen työsi? Ratkaisumme avulla suurikokoisten työkappaleiden kantamisesta tulee ergonomisesti vaivaton ote - turvallinen, intuitiivinen ja luotettava.

Ryhdistäydy

Imunostimella Gripster

Kehitetty siten, että se on tarttuva

Olivatpa kyseessä suuret, tilaa vievät puulevyt, kookkaat ikkunat, raskaat metallilevyt tai vankat huonekalut - imunostin tekee hankalista työkappaleista tarttuvia.

Lasi

Lasi

Puu

Puu

Pelti

Pelti

Huonekalut

Huonekalut

Kipsilevyt

Kipsilevyt

Sisätilojen laatat

Sisätilojen laatat

Selkeyttä yhdellä napsautuksella

Haluatko tietää lisää imunostimen terminologiasta, toiminnoista ja muista yksityiskohdista? Tutustu asiaan täällä.

Koska jokainen liike on tärkeä

Turvallinen, tehokas ja laadukas käsittely - nämä ovat tärkeitä kriteerejä menestykselle jokapäiväisessä teollisuuskäytössä ja siksi myös innovatiiviselle tartuntaratkaisullemme.

Vastuuvapauslauseke

Imunostimet Gripster max -tuotetta lisävarusteineen ja varaosineen ei tarjota, markkinoida tai pidetä saatavilla Euroopan ulkopuolella, erityisesti Yhdysvalloissa tai Kiinassa. Tämän verkkosivuston, siihen liittyvien mainosmateriaalien ja dokumentaation tiedot on tarkoitettu vain yleiseksi tiedoksi, eivätkä ne muodosta tarjousta tai kehotusta ostaa kyseistä tuotetta. Tuotteen sekä sen lisävarusteiden ja varaosien käyttö on ehdottomasti kielletty Yhdysvalloissa ja Kiinassa.

Yksityiskohdat

Yksityiskohdat

Tämä on taatusti oikea imunostimet

Hanki imunostimet Gripster Max ilmatiivisille materiaaleille jo tänään.

Imunostimet Gripster max

Sovellus
Suurin pitovoima käsiteltäessä ilmatiivisiä materiaaleja
Kantavuus
Vaakasuora: 120 kg, Pystyasento: 60 kg
Paino
1,7 kg
Koko
Leveys 308,7 mm, 122,4 mm, 173,7 mm
Tyhjentymisaika
vähintään 2 sekuntia
Tutustu tuotteeseen

FAQ: FAQ: Usein kysytyt kysymykset

Mitä työkappaleita voin käsitellä imunostimella Gripster?

Ilmatiiviitä työkappaleita voidaan käsitellä imunostimella Gripster max. Näitä ovat mm. posliinilaatat, terassilaatat, keraamiset laatat, kivilaatat, sileät ja uurretut pelit, pinnoitettuja huonekalupaneeleja, massiivipuuta, fermacell-paneeleja, kipsilevyjä, ikkunalasia, pleksilasia, strukturoitua lasia ja aurinkopaneeleja.

Mitä etuja akkukäyttöisellä imunostimella on verrattuna manuaalisiin malleihin?

Manuaaliset imunostimet tuottavat yhden tyhjiön. Tämä tarkoittaa, että jos vuoto esiintyy, työkappale putoaa ilman ennakkovaroitusta. Akkukäyttöisessä imunostimessa anturit valvovat jatkuvasti painetta. Integroitu alipainekehittin säätyy automaattisesti painehäviön sattuessa, ja visuaaliset merkkivalot antavat tietoa laitteen senhetkisestä tilasta - joten työkappaleesi pysyy turvallisesti paikallaan myös vuoto-tilanteessa. Lisäksi imu on manuaalisista malleista poiketen vaivatonta imunostolaitteella Gripster.

Mitä akkua voidaan käyttää?

Kaikkia 18V CAS-akkuja, joissa on Metabo-teknologiaa, voidaan käyttää imunostimen Gripsterin kanssa. Suositellaan 2 Ah:n akkua.

Miten laitteet voidaan asentaa?

Jotta laitteet voidaan asentaa oikein imunostimeen Gripster max, on noudatettava seuraavia ohjeita:

  1. Laite on kytkettävä pois päältä

  2. Poista akku

  3. Vedä tai paina pikavaihto-yksikön vipua taaksepäin

  4. Nosta päärunko irti imulevystä

  5. Halutun imulevyn asettaminen paikalleen

  6. Aseta päärunko imulevyn päälle. Aseta nokka ensin paikalleen ja työnnä sitten koko kahva pohjaan asti

  7. Palauta pikavaihtoyksikön vipu lepoasentoonsa

  8. Aseta akku uudelleen paikalleen

Onko tuote suojattu IP-standardin mukaisesti?

Tilapäinen veden roiskuminen kotelon päälle ei aiheuta laitteelle suoraa vahinkoa. Pysyvää sadetta, pystyasentoa käyttävää vedenottoa ja jatkuvasti kosteita ympäristöjä on kuitenkin vältettävä, jotta laitteen pitkäaikainen toimivuus säilyy.

Miten tuotteen huolto toteutetaan?

Itsetestauksen avulla voidaan tarkistaa, onko huolto tarpeen ja jos on, millä alueella voi olla ongelma. Itsetestiä suositellaan tehtäväksi 1 000 syklin välein, ja laite ilmoittaa tästä hyvissä ajoin näytöllä näkyvällä viestillä.
Huoltoa varten käyttäjällä on mahdollisuus vaihtaa imulevyn tiiviste imulevyn ja laitteen sekä suodattimen välillä. Muissa ongelmissa laite on lähetettävä huoltoon.

Mitä turvallisuusvaatimuksia laite täyttää toiminnan aikana?

Laite on suunniteltu ja kehitetty kohdemaiden voimassa olevien lakien ja standardien mukaisesti. Tunnistetut riskit on otettu huomioon suunnittelussa yhteistyössä riippumattoman testauslaitoksen (DEKRA) kanssa. Tarvittavat turvallisuusohjeet on lueteltu käyttöohjeessa. Turvallinen toiminta varmistetaan niin kauan kuin laite käytetään tarkoituksenmukaisesti.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.