- UUSI
GRIPSTER MAX 309 173
Osanro: 13.05.01.00033
Hand-held, battery-operated lifting device for handling absorbent workpieces
| Version design | MAX |
| Version | Pump |
| Length L | 309 (mm) |
| Width B | 173 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| L | 309 mm |
| B | 173 mm |
| H | 122 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Version design | MAX |
| Version | Pump |
| Weight | 1 624 g |
Tulossa pian ja jo nyt ennakkotilattavissa
Imunostin Gripster max on saatavilla kesästä 2026 alkaen. Ennakkotilaa imunostin Gripster max nyt.