- NEU
GRIPSTER MAX 309 173
Art-Nr.: 13.05.01.00033
Handgeführtes, batteriebetriebenes Hebegerät zur Handhabung von saugdichten Werkstücken
| Ausführung Aufbau | MAX |
| Ausführung | Pumpe |
| Länge L | 309 (mm) |
| Breite B | 173 (mm) |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| L | 309 mm |
| B | 173 mm |
| H | 122 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Ausführung Aufbau | MAX |
| Ausführung | Pumpe |
| Gewicht | 1 624 g |
Demnächst verfügbar und schon jetzt vorbestellbar
Der Saugheber Gripster max ist ab Sommer 2026 verfügbar. Bestellen Sie schon jetzt den Saugheber Gripster max vorab.