Schmalz

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

  • NEU

AKKU CAS 18V-DC 5200

Art-Nr.: 13.05.01.00231

Li-Ionen Akku

Kapazität5.2 (Ah)
Spannung DC18V-DC
Konstruktionsdaten
Attribut Wert
L 110  mm
B 79  mm
H 62  mm
Technische Daten
Attribut Wert
Kapazität 5,2  Ah
Spannung DC 18V-DC
Gewicht 0,74  kg
Ausführung Aufbau CAS

Demnächst verfügbar und schon jetzt vorbestellbar

Der Saugheber Gripster max ist ab Sommer 2026 verfügbar. Bestellen Sie schon jetzt den Saugheber Gripster max vorab.

Jetzt Saugheber Gripster vorbestellen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb