- NIEUW
AKKU CAS 18V-DC 5200
Onderdeelnr.: 13.05.01.00231
Li-ionbatterij
| 5.2 (Ah) | |
| Voltage DC | 18V-DC |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| L | 110 mm |
| B | 79 mm |
| H | 62 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| 5,2 Ah | |
| Voltage DC | 18V-DC |
| Weight | 0,74 kg |
| Version design | CAS |
Binnenkort beschikbaar en nu al leverbaar als voorbestelling
De Gripster max is leverbaar vanaf zomer 2026. Bestel je Gripster max nu alvast.