Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • UUSI

AKKU CAS 18V-DC 5200

Osanro: 13.05.01.00231

Li-ion battery

5.2 (Ah)
Voltage DC18V-DC
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
L 110  mm
B 79  mm
H 62  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
5,2  Ah
Voltage DC 18V-DC
Weight 0,74  kg
Version design CAS

Tulossa pian ja jo nyt ennakkotilattavissa

Imunostin Gripster max on saatavilla kesästä 2026 alkaen. Ennakkotilaa imunostin Gripster max nyt.

Tilaa imunostin Gripster nyt ennakkoon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin