Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • NIEUW

GRIPSTER MAX 309 173

Onderdeelnr.: 13.05.01.00033

Handgestuurd hefapparaat op accu voor het hanteren van absorberende werkstukken

Version designMAX
VersionPump
Length L309 (mm)
Width B173 (mm)
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
L 309  mm
B 173  mm
H 122  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Version design MAX
Version Pump
Weight 1.624  g

Binnenkort beschikbaar en nu al leverbaar als voorbestelling

De Gripster max is leverbaar vanaf zomer 2026. Bestel je Gripster max nu alvast.

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen