- NIEUW
LADE-GER-18V-DC
Onderdeelnr.: 13.05.01.00232
Oplader
| Voltage DC | 18V-DC |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| L | 150 mm |
| B | 100 mm |
| H | 70 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Voltage DC | 18V-DC |
| Weight | 0,4 kg |
| Version design | CAS |
Binnenkort beschikbaar en nu al leverbaar als voorbestelling
De Gripster max is leverbaar vanaf zomer 2026. Bestel je Gripster max nu alvast.