- NEU
LADE-GER-18V-DC
Art-Nr.: 13.05.01.00232
Ladegerät
| Spannung DC | 18V-DC |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| L | 150 mm |
| B | 100 mm |
| H | 70 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Spannung DC | 18V-DC |
| Gewicht | 0.4 kg |
| Ausführung Aufbau | CAS |
Demnächst verfügbar und schon jetzt vorbestellbar
Der Saugheber Gripster max ist ab Sommer 2026 verfügbar. Bestellen Sie schon jetzt den Saugheber Gripster max vorab.