Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • NUOVO

LADE-GER-18V-DC

Numero articolo: 13.05.01.00232

Caricabatterie

Tensione DC18V-DC
Dati di costruzione
Attributo Valore
L 150  mm
B 100  mm
H 70  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Tensione DC 18V-DC
Peso 0.4  kg
Modello design CAS

Prossimamente e già disponibile per il pre-ordine

Il sollevatore a ventosa Gripster max sarà disponibile dall'estate 2026. Pre-ordinate ora il vostro sollevatore a ventosa Gripster max.

Pre-ordinate ora il sollevatore a ventosa Gripster

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello