- NUOVO
GRIPSTER MAX 309 173
Numero articolo: 13.05.01.00033
Dispositivo di sollevamento manuale a batteria per la movimentazione di pezzi assorbenti
| Modello design | MAX |
| Modello | Pompe |
| Lunghezza L | 309 (mm) |
| Larghezza B | 173 (mm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| L | 309 mm |
| B | 173 mm |
| H | 122 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Modello design | MAX |
| Modello | Pompe |
| Peso | 1624 g |
Prossimamente e già disponibile per il pre-ordine
Il sollevatore a ventosa Gripster max sarà disponibile dall'estate 2026. Pre-ordinate ora il vostro sollevatore a ventosa Gripster max.