Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

  • NOUVEAU

GRIPSTER MAX 309 173

Réf. article: 13.05.01.00033

Dispositif de levage manuel alimenté par batterie pour la manipulation de pièces absorbantes

Construction du modèleMAX
ModèlePompe
Longueur L309 (mm)
Largeur B173 (mm)
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
L 309  mm
B 173  mm
H 122  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Construction du modèle MAX
Modèle Pompe
Poids propre 1 624  g

Bientôt disponible et d'ores et déjà livrable en pré-commande

Le ventouse lifter Gripster max sera livrable à partir de l'été 2026. Pré-commandez dès maintenant votre Gripster max.

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier