- NOUVEAU
BE-GR 266x124.4x139.5 GRIPSTER
Réf. article: 13.05.01.00115
Poignée de manœuvre pour la préhension ou le guidage d'un assemblage
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| L | 266 mm |
| B | 124,4 mm |
| H | 139,5 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Poids propre | 0,7 kg |
Bientôt disponible et d'ores et déjà livrable en pré-commande
Le ventouse lifter Gripster max sera livrable à partir de l'été 2026. Pré-commandez dès maintenant votre Gripster max.