- NUEVO
BE-GR 266x124.4x139.5 GRIPSTER
N° de artículo: 13.05.01.00115
Empuñadura de accionamiento para sujetar o guiar un conjunto
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| L | 266 mm |
| B | 124,4 mm |
| H | 139,5 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Peso | 0,7 kg |
Próximamente y ya disponible para pedidos anticipados
La ventosa Gripster max estará disponible a partir del verano de 2026. Pida ya su Gripster max con ventosas.