- NEU
BE-GR 266x124.4x139.5 GRIPSTER
Art-Nr.: 13.05.01.00115
Bediengriff zum Greifen bzw. führen einer Baugruppe
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| L | 266 mm |
| B | 124.4 mm |
| H | 139.5 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Gewicht | 0.7 kg |
Demnächst verfügbar und schon jetzt vorbestellbar
Der Saugheber Gripster max ist ab Sommer 2026 verfügbar. Bestellen Sie schon jetzt den Saugheber Gripster max vorab.