Schmalz

Systèmes de levage par le vide Gripster Max

Pour une force de préhension maximale et une manipulation efficace des matières étanches.

Accéder directement aux produits
Rapidement prêt à l'emploi

Avec une aspiration quatre fois plus rapide que les dispositifs comparables, l'aspirateur-élévateur est prêt à être utilisé immédiatement

Manipulation simple et efficace

La commande intuitive à bouton unique assure un fonctionnement pratique et une mise en place rapide des pièces.

Grande flexibilité d'utilisation

Le système à changement rapide offre une bonne solution pour chaque application grâce au changement sans outil des ventouses et des équipements.

Une seule batterie pour de nombreux cas

L'élévateur à ventouse fonctionnant sur batterie permet une manipulation souple et sans fil. En tant que pièce de l'alliance CAS, un travail de haute qualité, standardisé et inter-produits est assuré

Commande centralisée, échelle simple

Le système de commande central assure un couplage efficace et facile de plusieurs dispositifs.

Bientôt disponible et d'ores et déjà livrable en pré-commande

Le ventouse lifter Gripster max sera livrable à partir de l'été 2026. Pré-commandez dès maintenant votre Gripster max.

Pré-commandez dès maintenant l'appareil de levage par aspiration Gripster
Composition
  • Corps principal avec poignée caoutchoutée antidérapante (1)
  • Ventouse interchangeable (2) avec système à changement rapide (3)
  • Indicateur visuel d'état (4) avec affichage par LED et anneau LED
  • Bouton Start / Stop (5) et bouton pour la navigation dans les menus (6)
  • Batterie (7) et desserrer la batterie (8)
Données techniques
Date technique Suction Lifter Gripster max
Type Temps d'évacuation min. [sec] max. Niveau sonore de l'aspiration [db(A)] max. Vide [mbar, rel] max. Capacité d'aspiration [sl/min] Poids propre [kg] max. Capacité de levage [kg]
Gripster max 2 60 750 15 1,7 120 | 60

Filtrer les résultats

Caractérisation
Secteurs

1 - 1 de 1 résultats

  • NOUVEAU
GRIPSTER MAX 309 173

Réf. article: 13.05.01.00033

Dispositif de levage manuel alimenté par batterie pour la manipulation de pièces absorbantes

Construction du modèleMAX
ModèlePompe
Longueur L309 (mm)
Largeur B173 (mm)

Découvrir davantage. Comprendre davantage.

Envie d'aller plus loin ? Découvrez les applications, les avantages et les réponses les plus importantes aux questions les plus fréquentes. Bénéficiez d'une perspective globale qui vous donnera confiance pour vos prochaines étapes. Laissez-vous inspirer par ce qui est possible dans votre entreprise avec le ventouseur Gripster.

En savoir plus !

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier