Saugheber Gripster max
Durch viermal schnelleres Ansaugen als mit vergleichbaren Geräten ist der Saugheber direkt einsatzbereit
Die intuitive Ein-Taster-Steuerung sorgt für eine komfortable Bedienung und das schnelle Ablegen von Werkstücken
Das Schnellwechselsystem bietet durch werkzeugloses Wechseln von Saugplatten und Equipment für jeden Anwendungsfall die richtige Lösung
Der akkubetriebene Saugheber ermöglicht kabelloses und flexibels Handhaben. Als Teil der CAS-Allianz wird qualitativ hochwertiges, standardisierts und produktübergreifendes Arbeiten gewährleistet
Die zentrale Steuerung ermöglicht das effiziente und einfache Koppeln mehrerer Geräte
Demnächst verfügbar und schon jetzt vorbestellbar
Der Saugheber Gripster max ist ab Sommer 2026 verfügbar. Bestellen Sie schon jetzt den Saugheber Gripster max vorab.

Aufbau

- Grundkörper mit gummiertem, rutschfestem Griff (1)
- Wechselbare Saugplatte (2) mit Schnellwechselsystem (3)
- Visuelle Statusanzeige (4) mit Display und LED Ring
- Start / Stopp Taster (5) und Taster für die Menüführung (6)
- Akku (7) und Akku-Entriegelung (8)
- Anschlussbuchse (9) zur zentralen Steuerung bei Koppelung mehrere Geräte oder kabelgebundener Fernbedienung
Technische Daten
| Typ | Evakuierungszeit mind. [sec] | Schallpegel angesaugt max. [db(A)] | max. Vakuum [mbar, rel] | max. Saugvermögen [sl/min] | Gewicht [kg] | max. Traglast [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gripster max | 2 | 60 | 750 | 15 | 1,7 | 120 | 60 |
Videos
Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.
Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.1 - 1 von 1 Ergebnissen
Mehr entdecken. Mehr verstehen.
Sie möchten noch tiefer eintauchen? Erfahren Sie mehr über Anwendungen, Vorteile und die wichtigsten Antworten auf häufig gestellte Fragen. So erhalten Sie eine ganzheitliche Perspektive, die Ihnen Sicherheit für die nächsten Schritte gibt. Lassen Sie sich inspirieren, was in Ihrem Unternehmen mit dem Saugheber Gripster möglich ist.