Suction Lifters Gripster max
With four times faster suction than comparable devices, the suction lifter is ready for immediate use
The intuitive one-button control ensures convenient operation and quick placement of workpieces
The quick-change system offers the right solution for every application thanks to tool-free changing of suction plates and equipment
The battery-operated suction lifter enables cordless and flexible handling. As part of the CAS alliance, high-quality, standardized and cross-product work is ensured
The central control system ensures efficient and easy coupling of multiple devices
Disclaimer
Aku-přísavka Gripster max (včetně příslušenství a náhradních dílů) není nabízen, propagován ani k prodeji mimo Evropu, zejména ve Spojených státech ani v Číně. Informace na této webové stránce (a v jakýchkoli souvisejících reklamních materiálech či dokumentaci) jsou poskytovány pouze pro obecné informační účely a nepředstavují nabídku k prodeji ani výzvu k podání nabídky na koupi přísavného zvedáku Gripster max (včetně jeho příslušenství a náhradních dílů) mimo Evropu, zejména ve Spojených státech ani v Číně. Aku-přísavka Gripster max (včetně jeho příslušenství a náhradních dílů) nesmí být používán ve Spojených státech ani v Číně.

Nadstavba

- Main body with rubberized, non-slip grip (1)
- Interchangeable suction plate (2) with quick-change system (3)
- Visual status indicator (4) with display and LED ring
- Start / stop button (5) and button for menu navigation (6)
- Battery (7) and battery release (8)
- Connection socket (9) for central control when coupling several devices or wired remote control
Technické údaje
Technical Data Suction Lifter Gripster max
Type | Evacuation time min. [sec] | max. Suction sound level [dB(A)] | max. Vacuum [mbar, rel] | max. Suction rate [sl/min] | Weight [kg] | max. Lift capacity [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gripster max | 2 | 60 | 750 | 15 | 1.7 | 120 | 60 |
Dokumentace
V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.
| Dokumenty | Jazyk |
|---|---|
| Česky |
Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.
| Dokumenty | Jazyk |
|---|---|
| Angličtina |
Videa
Objevte příklady použití produktu v různých odvětvích - uživatelsky přívětivé, informativní a praktické.
Nebyla nalezena žádná vhodná videa? Pak se podívejte do našeho mediálního centra.Discover more. Understand more.
Want to dive deeper? Find out more about applications, benefits and the most important answers to frequently asked questions. Gain a comprehensive perspective that gives you confidence for your next steps. Be inspired by what is possible in your company with the suction lifter Gripster.