Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

  • NOVÝ

GRIPSTER MAX

Číslo dílu.: 13.05.01.00033

Hand-held, battery-operated lifting device

Odvětví: Glass | Metal | Wood

VersionPump
Length L309 (mm)
Width B173 (mm)
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
L 309  mm
B 173  mm
H 122  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Version Pump
Weight 1 624  g
Dokumentace

Coming soon and already available for pre-order now

The suction lifter Gripster max will be available from summer 2026. Pre-order your suction lifter Gripster max now.

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku