Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

  • NOVÝ

KOFFER 396x296x215 GRIPSTER

Číslo dílu.: 13.05.01.00237

Case (empty)

Odvětví: Glass | Metal | Wood

Údaje o konstrukci
Atribut Wert
L 396  mm
B 296  mm
H 215  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Version design metaBox
Version metaBox 215S

Coming soon and already available for pre-order now

The suction lifter Gripster max will be available from summer 2026. Pre-order your suction lifter Gripster max now.

Pre-order the suction lifter Gripster now

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku