Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

  • NOVÝ

AKKU CAS 18V-DC 5200

Číslo dílu.: 13.05.01.00231

Li-ion battery

Odvětví: Glass | Metal | Wood

5.2 (Ah)
Voltage DC18V-DC
Údaje o konstrukci
Atribut Wert
L 110  mm
B 79  mm
H 62  mm
Technické údaje
Atribut Wert
5,2  Ah
Voltage DC 18V-DC
Weight 0,74  kg
Version design CAS

Coming soon and already available for pre-order now

The suction lifter Gripster max will be available from summer 2026. Pre-order your suction lifter Gripster max now.

Pre-order the suction lifter Gripster now

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku