- NOVÝ
LADE-GER-230V-AC-18V-DC
Číslo dílu.: 13.05.01.00232
Battery charger
Odvětví: Glass | Metal | Wood
| Primary voltage | 230V-AC |
| Voltage DC | 18V-DC |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| L | 150 mm |
| B | 100 mm |
| H | 70 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Voltage DC | 18V-DC |
| Weight | 0,4 kg |
| Version design | CAS |
| Type | SC36 |
| Primary voltage | 230V-AC |
| 3 A |
Coming soon and already available for pre-order now
The suction lifter Gripster max will be available from summer 2026. Pre-order your suction lifter Gripster max now.