- NUEVO
LADE-GER-18V-DC
N° de artículo: 13.05.01.00232
Cargador
| Tensión DC | 18V-DC |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| L | 150 mm |
| B | 100 mm |
| H | 70 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tensión DC | 18V-DC |
| Peso | 0,4 kg |
| Diseño de la versión | CAS |
Próximamente y ya disponible para pedidos anticipados
La ventosa Gripster max estará disponible a partir del verano de 2026. Pida ya su Gripster max con ventosas.