Saugheber Gripster
Zu groß, zu schwer, zu sperrig – der neue Saugheber Gripster revolutioniert die Handhabung von unhandlichen Werkstücken.
bei maximaler Haltekraft bis 120 kg
dank 18V Akkusystem
für jede Anwendung die richtige Lösung
Zu groß, zu schwer, zu sperrig – der neue Saugheber Gripster revolutioniert die Handhabung von unhandlichen Werkstücken.
bei maximaler Haltekraft bis 120 kg
dank 18V Akkusystem
für jede Anwendung die richtige Lösung
Keine geeignete Greifposition, zu kurze Arme, eingeklemmte Finger, Schnittverletzungen, beschädigte Bauteile durch Verrutschen oder mangelnde Griffsicherheit: Sieht so Ihr Arbeitsalltag aus? Mit unserer Lösung wird das ergonomische Tragen sperriger Bauteile zum mühelosen Griff – sicher, intuitiv und zuverlässig.

Mit dem Saugheber Gripster
Egal, ob große, sperrige Holzplatten, klobige Fenster, schwere Metallplatten, massive Möbelstücke – der Saugheber macht unhandliche Werkstücke greifbar.
Sie möchten mehr über die Begrifflichkeit, Funktionalität sowie weitere Details des Saughebers erfahren? Erhalten Sie hier einen Einblick.
Sicherheit, Effizienz und qualitativ hochwertiges Handling – das sind wichtige Kriterien für den Erfolg im Industriealltag und somit auch für unsere innovative Greiflösung.
Der Saugheber Gripster max (einschließlich seiner Zubehör- und Ersatzteile) wird außerhalb von Europa nicht angeboten, vermarktet oder zum Verkauf bereitgestellt, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) oder China. Die Informationen auf dieser Webseite (sowie in allen damit verbundenen Werbematerialien oder Unterlagen) dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf des Saughebers Gripster max (einschließlich seiner Zubehör- und Ersatzteile) außerhalb von Europa dar, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) oder China. Der Saugheber Gripster max (einschließlich seiner Zubehör- und Ersatzteile) darf weder in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) noch in China verwendet werden.

Sichern Sie sich jetzt den Saugheber Gripster max für luftdichte Materialien.
![]() |
Saugheber Gripster max |
| Anwendungsbereich |
| Maximale Haltekraft bei der Handhabung von luftdichten Materialien |
| Traglast |
| Horizontal 120 kg, Vertikal 60 kg |
| Eigengewicht |
| 1,7 kg |
| Größe |
| Breite 308,7 mm, 122,4 mm, 173,7 mm |
| Evakuierungszeit |
| mind. 2 Sekunden |
Produkt erkunden |
Von Sicherheit über Flexibilität bis hin zu Bedienkomfort: Unsere Vorteile greifen genau dort, wo es im Alltag zählt.
Saugdichte Werkstücke können mit dem Saugheber Gripster max gehandhabt werden. Dazu zählen: Feinsteinfliesen, Terrassenplatten, Keramikplatten, Steinplatten, glatte und geriffelte Bleche, beschichtete Möbelbauplatten, Massivholz, Fermacellplatten, Rigips, Fensterglas, Plexiglas, Strukturglas sowie Photovoltaik-/Solar-Paneele.
Manuelle Saugheber erzeugen einmaligen Unterdruck. Das bedeutet, dass bei einer auftretenden Leckage das Werkstück ohne vorherigen Hinweis abfällt. Bei einem akkubetriebenen Saugheber überwachen Sensoren den Druck kontinuierlich. Der integrierte Vakuum-Erzeuger regelt automatisch bei Druckverlust nach und visuelle Indikatoren geben Hinweise zum aktuellen Status des Geräts – somit bleibt ihr Werkstück auch bei Leckagen sicher in Position. Zudem funktioniert das Ansaugen beim Saugheber Gripster entgegen manuellen Modellen mühelos.
Mit dem Saugheber Gripster können alle 18V CAS-Akkus mit Metabo Technologie verwendet werden. Empfohlen wird der 2 Ah Akku.
Um das Equipment korrekt in den Saugheber Gripster max einzubauen sind folgende Schritte zu beachten:
Das Gerät ausschalten
Den Akku entnehmen
Den Hebel der Schnellwechseleinheit nach hinten ziehen bzw. betätigen
Den Grundkörper von der Saugplatte abheben
Die gewünschte Saugplatte bereitlegen
Den Grundkörper auf die Saugplatte setzten. Die Nase zuerst einführen, dann den gesamten Griff nach unten drücken
Den Hebel der Schnellwechseleinheit in die Ruheposition zurückführen
Den Akku wieder einsetzen
Temporäres Spritzwasser am Gehäuse verursacht keine direkten Schäden am Gerät. Dauerhafter Regen, das Ansaugen von stehendem Wasser sowie ständig feuchte Umgebungen sollten jedoch vermieden werden, um die Funktionalität langfristig zu erhalten.
Mithilfe des Selbsttests kann geprüft werden, ob eine Wartung notwendig ist und wenn ja in welchem Bereich ein Problem vorliegen kann. Nach jeweils 1.000 Zyklen empfiehlt sich ein Selbsttest, auf den das Gerät rechtzeitig mit einem Hinweis im Display aufmerksam macht.
Für die Wartung gibt es für den Nutzer die Möglichkeit die Dichtung an der Saugplatte zwischen Saugplatte und Gerät sowie den Filter zu wechseln. Für andere Probleme muss das Gerät eingeschickt werden.
Das Gerät wurde nach den gängigen Gesetzen und Normen der Zielländer konstruiert und entwickelt. Identifizierte Risiken wurden in Zusammenarbeit mit einem unabhängigen Prüfinstitut (DEKRA) konstruktiv berücksichtigt. Notwendige Sicherheitshinweise sind in der Bedienungsanleitung aufgeführt. Ein sicherer Betrieb ist gewährleistet, solange das Gerät bestimmungsgemäß verwendet wird.