Schmalz

Podnośnik ssący Gripster

Zbyt duży, zbyt ciężki, zbyt nieporęczny - nowy podnośnik przyssawkowy Gripster rewolucjonizuje obsługę nieporęcznych przedmiotów obrabiany.

Bezpieczny chwyt

z maksymalną siłą trzymania do 120 kg

Praca bezprzewodowa

dzięki systemowi akumulatorów 18V

System szybkiej wymiany

odpowiednie rozwiązanie dla każdej aplikacji

Gdy chwytanie staje się wyzwaniem

Brak odpowiedniej pozycji chwytania, zbyt krótkie ramiona, przytrzaśnięte palce, skaleczenia, uszkodzone przedmioty obrabiany z powodu poślizgu lub braku bezpieczeństwa chwytu: czy tak wygląda Twoja codzienna praca? Dzięki naszemu rozwiązaniu, ergonomiczne przenoszenie dużych przedmiotów obrabiany staje się bezwysiłkowym chwytem - bezpiecznym, intuicyjnym i niezawodnym.

Weź się w garść

Z podnośnikiem ssącym Gripster

Opracowany, aby zapewnić przyczepność

Niezależnie od tego, czy chodzi o duże, nieporęczne drewniane deski, masywne okna, ciężkie metalowe płytki czy solidne meble - podnośnik z przyssawką umożliwia chwytanie nieporęcznych przedmiotów obrabiany.

Szkło

Szkło

Drewno

Drewno

Metalowa blacha

Metalowa blacha

Meble

Meble

Płyty gipsowo-kartonowe

Płyty gipsowo-kartonowe

Płytki wewnętrzne

Płytki wewnętrzne

Przejrzystość za jednym kliknięciem

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat terminologii, funkcjonalności i innych szczegółów dotyczących podnośnika ssącego? Zapoznaj się z nimi tutaj.

Ponieważ liczy się każdy ruch

Bezpieczna, efektywna i wysokiej jakości obsługa - to ważne kryteria sukcesu w codziennych zastosowaniach przemysłowych, a zatem również dla naszego innowacyjnego rozwiązania do obsługi chwytaków.

Zastrzeżenie prawne

Chwytak próżniowy Gripster max (wraz z akcesoriami i częściami zamiennymi) nie jest oferowany, promowany ani dostępny w sprzedaży poza Europą, a w szczególności w Stanach Zjednoczonych i Chinach. Informacje zawarte na tej stronie internetowej (oraz w wszelkich powiązanych materiałach reklamowych lub dokumentacji) mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu Chwytaka próżniowego Gripster max (wraz z akcesoriami i częściami zamiennymi) poza Europą, a w szczególności w Stanach Zjednoczonych i Chinach. Chwytak próżniowy Gripster max (wraz z akcesoriami i częściami zamiennymi) nie może być używany w Stanach Zjednoczonych ani w Chinach.

Spojrzenie na szczegóły

Spojrzenie na szczegóły

Gwarantowany wybór odpowiedniego podnośnika próżniowego

Już dziś kup podnośnik próżniowy Gripster Max do materiałów hermetycznych.

Podnośniki ssące Gripster max

Zakres zastosowania
Maksymalna siła trzymania podczas obsługi hermetycznych materiałów
Nośność
W poziomie: 120 kg, w pionie: 60 kg
Waga
1,7 kg
Rozmiar
Szerokość 308,7 mm, 122,4 mm, 173,7 mm
Czas ewakuacji
min. 2 sekundy
Poznaj produkt

FAQ: Często zadawane pytania

Jakie przedmioty obrabiany mogę obsługiwać za pomocą podnośnika przyssawkowego Gripster?

Za pomocą podnośnika Gripster max można obsługiwać przedmioty obrabiany hermetycznie. Należą do nich płytki porcelanowe, płytki tarasowe, płytki ceramiczne, płyty kamienne, gładka i żebrowana blacha, powlekane płyty meblowe, lite drewno, płyty fermacell, płyty gipsowo-kartonowe, szkło okienne, pleksiglas, szkło teksturowane i panele fotowoltaiczne / słoneczne.

Jakie są zalety podnośnika ssącego zasilanego bateryjnie w porównaniu z modelami ręcznymi?

Podciśnieniowe podnośniki ręczne generują pojedyncze podciśnienie. Oznacza to, że w przypadku przecieku przedmiot obrabiany spada bez wcześniejszego ostrzeżenia. W przypadku zasilanych bateryjnie podnośników ssących czujniki stale monitorują ciśnienie. Zintegrowany generator podciśnienia automatycznie reguluje się w przypadku straty ciśnienia, a wskaźniki wizualne informują o aktualnym stanie urządzenia - dzięki czemu przedmiot obrabiany pozostaje bezpiecznie na swoim miejscu nawet w przypadku przecieku. Ponadto, w przeciwieństwie do modeli ręcznych, odsysanie nie wymaga wysiłku dzięki podnośnikowi Gripster.

Która bateria może być używana?

Wszystkie akumulatory CAS 18 V z technologią Metabo mogą być używane z podnośnikiem ssącym Gripster. Zalecany jest akumulator o pojemności 2 Ah.

Jak puszka może być zainstalowana?

Aby prawidłowo zainstalować urządzenie w podnośniku ssącym Gripster max, należy wykonać następujące czynności:

  1. Wyłączyć urządzenie

  2. Wyjąć akumulator

  3. Pociągnąć lub nacisnąć dźwignię jednostki szybkiej wymiany do tyłu

  4. Podnośnik należy zdjąć z płyty ssącej

  5. Aby ułożyć żądaną płytę ssącą

  6. Umieść korpus na płycie ssącej. Najpierw włóż nosek, a następnie wciśnij całą obsługę do dołu

  7. Ustaw dźwignię jednostki szybkiej wymiany w pozycji spoczynkowej

  8. Ponownie włóż baterię

Czy produkt jest chroniony zgodnie z normą IP?

Chwilowe zachlapanie obudowy wodą nie powoduje bezpośredniego uszkodzenia urządzenia. Należy jednak unikać ciągłego deszczu, wlotu wody pionowej i stale wilgotnego środowiska, aby zachować długoterminową funkcjonalność.

W jaki sposób przeprowadzana jest konserwacja produktu?

Autotest służy do sprawdzenia, czy konieczna jest konserwacja, a jeśli tak, to w którym obszarze może występować problem. Autotest jest zalecany co 1000 cykli, a urządzenie informuje o tym w odpowiednim czasie za pomocą komunikatu na wyświetlaczu.
W celu konserwacji użytkownik ma opcjonalnie możliwość wymiany uszczelnienia na płycie ssącej pomiędzy płytą ssącą a urządzeniem i filtrem. W przypadku innych problemów urządzenie należy wysłać do serwisu.

Jakie normy bezpieczeństwa spełnia urządzenie podczas obsługi?

Urządzenie zostało zaprojektowane i opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami krajów docelowych. Zidentyfikowane zagrożenia zostały uwzględnione w pracach projektowych we współpracy z niezależnym instytutem badawczym (DEKRA). Niezbędne instrukcje bezpieczeństwa są wymienione w instrukcji obsługi. Bezpieczna obsługa jest zapewniona tak długo, jak urządzenie jest używane zgodnie z przeznaczeniem.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.