Vakumlu Kaldırıcı Tutucu
Çok büyük, çok ağır, çok hantal - yeni vakumlu kaldırıcı Gripster, hantal iş parçalarının taşımasında devrim yaratıyor.
maksimum 120 kg'a kadar tutma kuvveti ile
18V akü sistemi sayesinde
her uygulama i̇çi̇n sağ çözüm
Çok büyük, çok ağır, çok hantal - yeni vakumlu kaldırıcı Gripster, hantal iş parçalarının taşımasında devrim yaratıyor.
maksimum 120 kg'a kadar tutma kuvveti ile
18V akü sistemi sayesinde
her uygulama i̇çi̇n sağ çözüm
Uygun kavrama pozisyonu yok, çok kısa kollar, sıkışan parmaklar, kesikler, kayma veya kavrama güvenliği eksikliği nedeniyle hasar gören iş parçaları: günlük işleriniz böyle mi görünüyor? Çözümümüzle, büyük iş parçalarını ergonomik olarak taşımak zahmetsiz bir tutuşa dönüşüyor - güvenli, sezgisel ve güvenilir.

Vakumlu kaldırıcı Gripster ile
İster büyük, hacimli ahşap levhalar, ister kalın pencereler, ister ağır metal levhalar veya sağlam mobilya parçaları olsun, vakumlu kaldırıcı, taşınması zor iş parçalarını kavranabilir hale getirir.
Vakum kaldırıcının terminolojisi, fonksiyonu ve diğer ayrıntıları hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Buradan bir fikir edinin.
Güvenli, verimli ve yüksek kaliteli taşıma - bunlar günlük endüstriyel kullanımda başarı için önemli kriterlerdir ve bu nedenle yenilikçi kavrama çözümümüz için de geçerlidir.
Vakumlu kaldırıcı Gripster max (aksesuarları ve yedek parçaları dahil), Avrupa dışında, özellikle Amerika Birleşik Devletleri veya Çin'de sunulmamakta, pazarlanmamakta veya satışa sunulmamaktadır. Bu web sitesinde (ve ilgili tüm reklam malzemelerinde veya dokümantasyonda) yer alan bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır ve Avrupa dışında, özellikle Amerika Birleşik Devletleri veya Çin'de vakumlu kaldırıcı Gripster max'ın (aksesuarları ve yedek parçaları dahil) satışına yönelik bir teklif veya satın alma teklifine yönelik bir çağrı niteliği taşımaz. Vakumlu kaldırıcı Gripster max (aksesuarları ve yedek parçaları dahil), Amerika Birleşik Devletleri veya Çin'de kullanılamaz.

Hava geçirmez malzemeler için Gripster Max vakumlu kaldırıcıyı hemen edinin.
![]() |
Vakumlu Kaldırıcılar Gripster max |
| Uygulama alanı |
| Hava geçirmez malzemeleri taşıırken maksimum tutma kuvveti sağlar |
| Yük kapasitesi |
| Yatay: 120 kg, Dik: 60 kg |
| Ağırlık |
| 1,7 kg |
| Boyut |
| Genişlik 308,7 mm, 122,4 mm, 173,7 mm |
| Tahliye zamanı |
| min. 2 saniye |
Ürünü keşfedin |
Güvenlik ve esneklikten kullanım kolaylığına: avantajlarımız tam da günlük yaşamda önemli olan yerlerde devreye giriyor.
Gripster max vakum kaldırıcı ile hava geçirmeyen iş parçalarını taşıyabilmek mümkündür. Bunlar arasında porselen karolar, veranda karoları, seramik karolar, taş levhalar, düz ve nervürlü metal levhalar, kaplanmış mobilya panelleri, masif ahşap, fermacell panelleri, alçıpan, pencere camı, pleksiglas, dokulu cam ve fotovoltaik/güneş panelleri bulunur.
Manuel vakumlu kaldırıcılar tek bir vakum üretir. Bu, vakum kaçağı meydana gelirse iş parçasının önceden herhangi bir uyarı olmaksızın düşeceği anlamına gelir. Pille çalışan bir vakumlu kaldırıcıda sensörler basıncı devamlı olarak izler. Entegre vakum üreteci basınç kaybı durumunda otomatik olarak ayarlanır ve görsel göstergeler cihazın mevcut durumu hakkında bilgi verir - böylece iş parçanız vakum kaçağı durumunda bile güvenli bir şekilde yerinde kalır. Ayrıca, manuel modellerin aksine, vakumlu kaldırıcı Gripster ile vakumlama zahmetsizdir.
Metabo teknolojisine sahip tüm 18V CAS aküler, vakumlu kaldırıcı Gripster ile kullanılabilir. 2 Ah akü tavsiye edilir.
Teçhizatı vakumlu kaldırıcı Gripster max'e doğru şekilde monte etmek için aşağıdaki adımlara uyulmalıdır:
Cihazı kapatın
Pili çıkarın
Hızlı değişim biriminin kolunu geriye doğru çekin veya bastırın
Ana gövdeyi vantuz plakasından kaldırın
İstenen vantuz plakasını yerleştirmek için
Ana gövdeyi vantuz plakasının üzerine yerleştirin. Önce burnu ekleyin, ardından tüm kolu altta tutun
Hızlı değişim biriminin kolunu dinlenme konumuna geri getirin
Pili tekrar ekleyin
Gövdeye geçici olarak su sıçraması cihaza doğrudan zarar vermez. Ancak, uzun süreli fonksiyonelliği korumak için sürekli yağmur, dikey su girişi ve sürekli nemli ortamlardan kaçınılmalıdır.
Kendi kendine test, bakım gerekip gerekmediğini ve gerekiyorsa hangi alanda sorun olabileceğini kontrol etmek için yapılabilir. Her 1.000 döngüden sonra bir kendi kendine test önerilir ve cihaz, ekrandaki bir mesajla sizi zamanında uyarır.
Bakım için kullanıcı, vantuz plakası ile cihaz ve filtre arasındaki vantuz plakası üzerindeki sızdırmazlığı değiştirme seçeneğine sahiptir. Diğer sorunlar için cihazın gönderilmesi gerekir.
Cihaz, hedef ülkelerin mevcut yasa ve standartlarına uygun olarak dizayn edilmiş ve geliştirilmiştir. Belirlenen riskler, bağımsız bir test enstitüsü (DEKRA) ile işbirliği içinde dizaynda dikkate alınmıştır. Gerekli güvenlik talimatları kullanım klavuzunda listelenmiştir. Cihaz amaçlandığı gibi kullanıldığı sürece güvenli çalışma sağlanır.