- NUOVO
AKKU CAS 18V-DC 2000
Numero articolo: 13.05.01.00230
Batteria agli ioni di litio
| 2 (Ah) | |
| Tensione DC | 18V-DC |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| L | 110 mm |
| B | 79 mm |
| H | 45 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| 2 Ah | |
| Tensione DC | 18V-DC |
| Peso | 0.47 kg |
| Modello design | CAS |
Prossimamente e già disponibile per il pre-ordine
Il sollevatore a ventosa Gripster max sarà disponibile dall'estate 2026. Pre-ordinate ora il vostro sollevatore a ventosa Gripster max.