Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

  • NUEVO

AKKU CAS 18V-DC 2000

N° de artículo: 13.05.01.00230

Batería de ionen litio

2 (Ah)
Tensión DC18V-DC
Datos de diseño
Atributo Valor
L 110  mm
B 79  mm
H 45  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
2  Ah
Tensión DC 18V-DC
Peso 0,47  kg
Diseño de la versión CAS

Próximamente y ya disponible para pedidos anticipados

La ventosa Gripster max estará disponible a partir del verano de 2026. Pida ya su Gripster max con ventosas.

Pida ya la ventosa Gripster

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta