Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • YENI

AKKU CAS 18V-DC 2000

Parça no.: 13.05.01.00230

Li-ion battery

2 (Ah)
Gerilim DC18V-DC
Tasarım Verileri
Öznitelik Değer
L 110  mm
B 79  mm
H 45  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
2  Ah
Gerilim DC 18V-DC
Ağırlık 0,47  kg
Versiyon tasarımı CAS

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git