Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

  • NOUVEAU

AKKU CAS 18V-DC 2000

Réf. article: 13.05.01.00230

Batterie Li-ion

2 (Ah)
Tension DC18V-DC
Données de construction
Attribut Valeur
L 110  mm
B 79  mm
H 45  mm
Données techniques
Attribut Valeur
2  Ah
Tension DC 18V-DC
Poids propre 0,47  kg
Construction du modèle CAS

Bientôt disponible et d'ores et déjà livrable en pré-commande

Le ventouse lifter Gripster max sera livrable à partir de l'été 2026. Pré-commandez dès maintenant votre Gripster max.

Pré-commandez dès maintenant l'appareil de levage par aspiration Gripster

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier