Schmalz

Vacuümhandheffers

De vacuümhandheffers op accu van Schmalz vergemakkelijken de handling van plaatmateriaal van groot formaat en het leggen, plaatsen en positioneren van kleine formaten. Ze zijn ook geschikt voor de handling van grote werkstukken zoals meubels, wasmachines in de verhuisindustrie en pakketten in de logistiek.

Filterresultaten

Etikettering
Sector

Vacuümhandheffers Gripster max

  • Eenvoudige handling van grote, volumineuze werkstukken
  • Luchtdichte werkstukken tot 120 kg
  • Ergonomisch ontworpen handgreep met antislip functie
  • Zuigplaten met antislipfunctie en oppervlakgeoptimaliseerd houdvermogen
4 producten weergeven
Productoverschrijdende samenwerking met de CAS batterij
  • NIEUW

Productoverschrijdende samenwerking met de CAS batterij

Geen wirwar van kabels, talloze opladers en verborgen extra kosten meer. Als onderdeel van de CAS alliantie vertrouwt de Gripster zuigheffer op het productoverkoepelende CAS batterijsysteem - voor maximale buigslapheid, uniforme standaarden en echte tijdsbesparing in het dagelijkse werk. U kunt de CAS-batterij van andere apparaten gewoon voor uw zuigheffer gebruiken zonder een nieuwe te hoeven kopen. Geen omkijken, geen extra apparaten, vol vermogen.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.